ADTR1101

推荐用于新设计

8GHz 至 12GHz、5W、前端 IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作频率范围为 8.0GHz 至 12GHz
  • 8.5GHz 至 11.5GHz 时典型发射状态 POUT 为 37dBm
  • 8.5GHz 至 11.5GHz 时典型发射状态小信号增益为 35dB
  • 8.0GHz 至 10.5GHz 时典型接收状态小信号增益为 23dB
  • 耦合功率放大器输出用于功率检测
  • 发射路径上集成射频功率检测器
  • 接收路径上的集成限幅器
ADTR1101
8GHz 至 12GHz、5W、前端 IC
ADTR1101 Functional Block Diagram ADTR1101 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

EM-Plugs 新

基于EM的RF数字孪生模型

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADTR1101

评估 ADTR1101 8GHz 至 12GHz、5W 前端 IC

特性和优点

  • 带散热器的双层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未填充)
  • 插入式脉冲发生器控制板

产品详情

ADTR1101-EVALZ 评估板是一块双层印刷电路板 (PCB),由 10mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成,安装在铝制散热器上。散热器有助于为 PCB 提供散热和机械支撑。散热器上的安装孔可用于连接散热器或导热板,以进行热管理。

TXIN、ANT、RX_OUT 和 CPLR 端口均装有 2.92 毫米母同轴连接器。所有射频信号线均为 500 接地共面波导。ADTR1101-EVALZ 装有适合在 ADTR1101 的 -40°C 至 +105°C 工作温度范围内使用的组件 。为了校准发送和接收路径中的电路板走线损耗,提供了直通校准路径。然而,要使用直通校准路径,必须安装射频连接器。

通过两个 24 针接头可以访问 ADTR1101 的漏极、接地和栅极控制引脚。

封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个通孔连接顶部和底部接地平面,特别关注接地片正下方的区域,以便为散热器提供足够的电和热传导。

ADTR1101-EVALZ 附带脉冲发生器控制器板 ADTR1011-DRAIN-PULSER,可直接插入其两个接头内。脉冲发生器控制器板包含一个场效应晶体管 (FET) 和 FET 驱动器,用于在漏极脉冲模式下操作 ADTR1101。

有关 ADTR1101 的完整详细信息,请参阅 ADTR1101 数据手册,使用 ADTR1101-EVALZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADTR1101
评估 ADTR1101 8GHz 至 12GHz、5W 前端 IC
EVAL-ADTR1101 Board Photo Angle View EVAL-ADTR1101 Board Photo Top View EVAL-ADTR1101 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADTR1101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览