概览

优势和特点

  • 带散热器的双层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未填充)
  • 插入式脉冲发生器控制板

产品详情

ADTR1101-EVALZ 评估板是一块双层印刷电路板 (PCB),由 10mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成,安装在铝制散热器上。散热器有助于为 PCB 提供散热和机械支撑。散热器上的安装孔可用于连接散热器或导热板,以进行热管理。

TXIN、ANT、RX_OUT 和 CPLR 端口均装有 2.92 毫米母同轴连接器。所有射频信号线均为 500 接地共面波导。ADTR1101-EVALZ 装有适合在 ADTR1101 的 -40°C 至 +105°C 工作温度范围内使用的组件 。为了校准发送和接收路径中的电路板走线损耗,提供了直通校准路径。然而,要使用直通校准路径,必须安装射频连接器。

通过两个 24 针接头可以访问 ADTR1101 的漏极、接地和栅极控制引脚。

封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个通孔连接顶部和底部接地平面,特别关注接地片正下方的区域,以便为散热器提供足够的电和热传导。

ADTR1101-EVALZ 附带脉冲发生器控制器板 ADTR1011-DRAIN-PULSER,可直接插入其两个接头内。脉冲发生器控制器板包含一个场效应晶体管 (FET) 和 FET 驱动器,用于在漏极脉冲模式下操作 ADTR1101。

有关 ADTR1101 的完整详细信息,请参阅 ADTR1101 数据手册,使用 ADTR1101-EVALZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

有关 ADTR1101 的更多信息,请联系 TR.Modules@analog.com

相关产品