ADSP-21562

推荐用于新设计

400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

SHARC+ 内核基础设施
  • 400MHz(最大值)内核时钟频率
  • 具有奇偶校验的 640KB 1 级 (L1) SRAM 存储器(具有配置高速缓存的可选功能)
  • 32 位、40 位和 64 位浮点支持
  • 32 位固定点
  • 对字节、短字、字、长字寻址
存储器
  • 具有 ECC 保护的 256KB 片内 2 级 (L2) SRAM,最高 8 Mb (1 MB)
高级硬件加速器
  • 增强的 FIR/IIR 加速引擎以内核时钟频率运行,以增加处理能力
  • 具有 OTP 的安全加密引擎
强大的直接存储访问系统

创新型数字音频接口 (DAI) 包括:
  • 具有时分复用和 I2S 模式的 8x 完整 SPORT 接口
  • 2x S/PDIF Rx/Tx、8 个 ASRC 对
  • 4x 精密时钟发生器
  • 24 个缓冲区
其他外设连接/接口:
  • 2x 四路 SPI、1x 八路 SPI
  • MLB 3 引脚
  • 4x I2C、2x UART
  • 6x 通用定时器、1x 通用计数器
  • 2x 监控定时器
  • 2 通道 12 位管理 ADC
  • 22 个 GPIO 引脚、24 个 DAI 引脚
  • 热传感器
封装
  • 14mm x 14mm 120 引脚 LQFP_EP
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 带 IP 保护功能的快速安全引导
  • 增强的 FIR 和 IIR 加速器,运行频率高达 1 GHz
  • AEC-Q100 适用于汽车应用

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。

SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。

应用

  • 汽车:
    • 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
  • 消费电子和专业音频:
    • 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机

ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-2156x Functional Block Diagram
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
eval board
ADZS-21569-EZKIT

停产:适用于ADSP-2156x SHARC音频处理器系列的评估硬件

特性和优点

产品详情

该产品已过时。替代评估系统为 EV-21569-EZKIT。

ADZS-21569-EZKIT旨在对ADSP-2156x系列(ADSP-21562 / 21563 / 21565 / 21566 / 21567 / 21569)的SHARC音频处理器进行评估和快速原型制作,为需要确定性和低延迟实时音频处理性能的汽车和消费电子/专业音响应用提供沉浸式音频和音效体验。ADSP-2156x系列是基于SHARC+ DSP架构的单核32位/40位/64位浮点处理器,不仅具有灵活的音频连接性和性能可扩展性,还提供多个引脚兼容版本(400MHz至1GHz)和多种片内存储器选项。ADSP-2156x处理器在汽车和消费电子应用中采用400球CSP_BGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)和120引脚LQFP封装(14mm x 14mm)选项,以提供设计灵活性和在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。ADSP-2156X系列具有高达1.6MB的大容量片内SRAM,提高了音频处理性能,不需要外部存储器,采用单芯片LQFP封装版本可优化系统成本。以内核速度运行的增强型片内硬件FIR和IIR滤波加速器可显著提高处理能力,同时降低总体系统成本。功能强大的DMA系统集成了创新的数字音频接口和内部总线,消除了低延迟实时音频处理面对的IO瓶颈。可选DDR3/L连接(带BGA版本)提供了简便的应用扩展,并减少了系统设计工作量。

EZKIT附带所有必要的硬件,让您能够启动运行并针对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR和麦克风波束形成)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)。

本评估板可与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用,以测试ADSP-2156x音频处理器的功能,协助开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

ADSP-2156x 系列:摘要和比较

eval board
EV-21562-AUTO

ADI LISTN™ EZ-Audio系统

特性和优点

  • ADSP-21562 SHARC+音频处理器
  • 512 Mb四通道SPI闪存
  • ADAU1962A 12通道、高性能、192kHz 24位DAC
  • ADAU1979四通道ADC
  • 基于LT元件的电源解决方案
  • FTDI USB转UART
  • 调试接口(JTAG)
  • 状态LED和按钮IRQ

产品详情

ADI LISTN EZ-Audio系统(EV-21562-AUTO)可以采用在ADSP-2156x系列(ADSP-21562/ADSP-21563/ADSP-21565)SHARC音频处理器上运行的DSP Concepts对预配置4通道输入/12通道输出音频流进行快速调谐和部署。使用定制调谐工具(AWE Tune),客户可以为任何汽车座舱快速定制音频输出。通过使用由ADI公司和 DSP Concepts 联合开发的此统包硬件/软件汽车音频解决方案,缩短音频输出定制时间。

ADI LISTN EZ-AUDIO系统客户之旅

 

eval board
EV-21569-SOM

系统化模块(SOM)板用于评估1 GHz ADSP-2156x SHARC+®系列音频处理器

特性和优点

  • ADSP-21569 SHARC+ 音频处理器 (400 引脚,17×17mm BGA)
  • 8 Gb DDR3 (1.35V) 存储器
  • 512 Mb SPI 四通道闪存。
  • 基于 LT 组件的电源解决方案
  • FTDI USB 至 UART
  • 调试接口 (JTAG)
  • SOM 接口连接器
  • CCES套件许可证

产品详情

EV-21569-SOM可对ADSP-2156×系列 (ADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569) SHARC+音频处理器进行低成本评估和快速原型制作。它集成了该设计的处理器、存储器和电源部分并提供易于使用的即插即用型参考设计,三个连接器上配有所有关键接口,可连接到EV-SOMCRR-EZKIT载波板或自定义载波板。EV-21569-SOM和EV-SOMCRR-EZKIT板可以作为工具包 (EV-21569-EZKIT) 购买,从而对处理器内核和系统外设/接口进行快速、轻松的评估。

EV-21569-SOM模块需要 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

不配合EV-SOMCRR-EZKIT载波板使用时,EV-21569-SOM板需要外部在线仿真器 (ICE-1000 或 ICE-2000) 连接到JTAG接头。

ADZS-21569-EZKIT
停产:适用于ADSP-2156x SHARC音频处理器系列的评估硬件
ADZS-21569-EZKITANGLE-web ADZS-21569-EZKITBOTTOM-web ADZS-21569-EZKITTOP-web
EV-21562-AUTO
ADI LISTN™ EZ-Audio系统
EV-21562-AUTO EV-21562-AUTO - Top View EV-21562-AUTO - Bottom View ADI LISTN EZ-AUDIO System Audio Signal Flow Features
EV-21569-SOM
系统化模块(SOM)板用于评估1 GHz ADSP-2156x SHARC+®系列音频处理器
EV-21569-SOM Evaluation Board EV-21569-SOM Evaluation Board EV-21569-SOM Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21562的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览