AD7960
量产18位、5 MSPS、PulSAR®差分ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 吞吐速率:5 MSPS
- 18位分辨率、无失码
- 信噪比(SNR):99 dB
- 积分非线性(INL):+/-0.8 LSB
- 差分非线性(DNL):+/-0.5 LSB
- 真差分模拟输入电压范围:±4.096 V或±5 V
- 低功耗:39 mW
- SAR架构
- 外部基准电压选项
- 串行LVDS接口
- 32引脚、5mm × 5mm LFCSP (QFN)封装
- 详情参见数据手册
AD7960是一款18位、5 MSPS、电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪声性能和线性度。AD7960集成了一个低功耗、高速18位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部基准电压源缓冲器。在CNV±边沿,AD7960对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V和4.096 V/5 V之间,相位相反。基准电压由外部施加于该器件。所有转换结果通过一个LVDS自时钟串行接口即可获得。
AD7960采用32引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 数字成像系统
数字X射线
计算机断层扫描
红外摄像头 - MRI梯度控制
- 高速数据采集
- 光谱
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 5
申请保密协议
EDN 2013 Hot product in the Analog Category
视频 6
参考电路 2
模拟对话 5
非常见问题 3
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7960BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7960BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 6, 2013 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD7960BCPZ | 量产 | |
| AD7960BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| ADA4932-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| 基准电压源 4 | ||
| ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
| 线性稳压器 7 | ||
| ADP7102 | 推荐用于新设计 | 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO |
| ADP7104 | 推荐用于新设计 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
| ADP3335 | 不推荐用于新设计 | 高精度、超低静态电流、500 MA、ANYCAP®低压差稳压器 |
| ADP124 | 推荐用于新设计 | 5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项 |
| ADP1706 | 量产 | 1 A、低压差、CMOS线性稳压器 |
| ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
| ADP162 | 量产 | 超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器 |
| 运算放大器 3 | ||
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
精密ADC驱动器工具