MAX77961B

量产

25VIN、3AOUT至6AOUT、USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池

效率出色的USB Type-C/电源降压-升压充电器,包含集成式FET和电源路径

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:3.5V至25.4V,30VDC耐电压
  • 2S电池97%峰值效率:9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT
  • 3S电池97%峰值效率:15VIN/12.6VOUT/2AOUT
  • MAX77960B
    • 100mA至3.15A可编程输入限流
    • 100mA至3A可编程恒定电流充电
  • MAX77961B
    • 100mA至6.3A可编程输入限流
    • 100mA至6A可编程恒定电流充电
  • 远程差分电压检测
  • 600kHz或1.2MHz开关频率选项
  • 系统常开,包含智能电源选择器电源路径
  • 充电安全定时器
  • 裸片温度调节,包含热折返回路
  • 输入电源管理,包括适应性输入限流(AICL)和输入电压调节
  • 10mΩ(电池至系统开关),高达10A过电流阈值
  • 反向降压模式5.1V/3A,支持USB OTG
  • 包含NTC热敏电阻监测器,符合JEITA要求
  • I2C或可编程电阻
  • 4mm x 4mm、30引脚FC2QFN
MAX77961B
25VIN、3AOUT至6AOUT、USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池
MAX77960B/MAX77961B Simplified Block Diagram MAX77960B/MAX77961B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 2
MAX77962 量产 23VIN 3.2AOUT USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S锂离子电池
MAX77958 量产 独立的USB Type-C和USB供电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77960BEVKIT12

MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77960B/MAX77961B USB Type-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池
  • 演示3.5V至25.4V输入电压范围
  • 演示最高充电至3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77960B/MAX77961B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960B/MAX77961B 3A/6A USB Type-C®降压-升压充电器。

MAX77960B/MAX77961B评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。提供基于Windows®且具有图形用户界面(GUI)的软件,可与评估套件配合使用,可从Maxim网站 www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (在设计资源选项卡下)和 www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(在设计资源选项卡下)下载该软件。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

eval board
MAX77960BEVKIT06

MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77960B/MAX77961B USB Type-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池
  • 演示3.5V至25.4V输入电压范围
  • 演示最高充电至3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77960B/MAX77961B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960B/MAX77961B 3A/6A USB Type-C®降压-升压充电器。

MAX77960B/MAX77961B评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。提供基于Windows®且具有图形用户界面(GUI)的软件,可与评估套件配合使用,可从Maxim网站 www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (在设计资源选项卡下)和 www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(在设计资源选项卡下)下载该软件。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

eval board
MAX77961BEVKIT06

MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77960B/MAX77961B USB Type-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池
  • 演示3.5V至25.4V输入电压范围
  • 演示最高充电至3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77960B/MAX77961B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960B/MAX77961B 3A/6A USB Type-C®降压-升压充电器。

MAX77960B/MAX77961B评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。提供基于Windows®且具有图形用户界面(GUI)的软件,可与评估套件配合使用,可从Maxim网站 www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (在设计资源选项卡下)和 www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(在设计资源选项卡下)下载该软件。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

eval board
MAX77961BEVKIT12

MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77960B/MAX77961B USB Type-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池
  • 演示3.5V至25.4V输入电压范围
  • 演示最高充电至3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77960B/MAX77961B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960B/MAX77961B 3A/6A USB Type-C®降压-升压充电器。

MAX77960B/MAX77961B评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。提供基于Windows®且具有图形用户界面(GUI)的软件,可与评估套件配合使用,可从Maxim网站 www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (在设计资源选项卡下)和 www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(在设计资源选项卡下)下载该软件。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

eval board
ADRD5161-01Z

BMS Module with CANopen CiA 419

特性和优点

  • High current power capability: 20A continuous discharge and 50 A surge (≈200 μs), dependent on battery pack specifications.
  • USB C PD input up to 20V, automatically negotiated via the MAX77958 controller for adapters providing ≥3A or ≥5A PDOs
  • Intelligent power path management with the LTC4421 prioritizing USB C input over battery power during charging for optimal efficiency.
  • 3-cell Li-ion/Li polymer battery support, with recommended configurations using Panasonic NCR18650GA cells
  • Expandable CAN interface with daisy chain headers (P8, P9) for multi module system integration.
  • Configurable output current levels based on PD adapter capabilities (20V/3A or 20V/5A).

产品详情

The ADRD5161-01Z is a compact, high performance power delivery and battery management module that integrates USB C power delivery (PD) negotiation, 3 cell Li ion/Li polymer battery support, and intelligent power path control. It delivers up to 20A continuous discharge and 50A surge current, while prioritizing USB C input power through its LTC4421 based architecture, ensuring efficient system operation during charging. The module additionally supports daisy chainable CAN connectivity and configurable charging/discharging parameters for compatibility with a wide range of battery packs.

This solution provides designers with a robust, ready to integrate energy subsystem suitable for mobile, portable, and robotic applications that require high power, flexible charging options, and reliable battery behavior. With USB C PD negotiation up to 20V, adaptable current capabilities, and support for recommended cells such as the Panasonic NCR18650GA, the ADRD5161-01Z minimizes design complexity while offering strong scalability and performance for modern embedded systems.

APPLICATIONS

  • Automated Guided Vehicles (AGVs)
  • Autonomous Mobile Robots (AMRs)
  • Portable Industrial Devices: 3 series Li ion/Li poly support and USB C PD (up to 20V) enable efficient charging and stable operation in compact battery powered tools
  • Light Electric Mobility Subsystems: Stable power path control ensures safe, predictable operation in small mobility and auxiliary power systems

SPECIFICATIONS

  • Power Output: 20A continuous, 50A surge (≈ 200μs)
  • USB‑C PD Input: Up to 20V via MAX77958 (supports ≥3A and ≥5A PDOs)
  • Power‑Path Control: LTC4421 prioritizes USB‑C over battery during charging
  • Battery Support: 3‑cell Li‑ion/Li‑poly; recommended NCR18650GA
  • Communication: CAN interface with P8/P9 daisy‑chain headers
  • Output Current: Configurable based on PD adapter (20V/3A or 20V/5A)

MAX77960BEVKIT12
MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件
MAX77960BEVKIT06, MAX77960BEVKIT12, MAX77961BEVKIT06, MAX77961BEVKIT12: Board Photo
MAX77960BEVKIT06
MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件
MAX77960BEVKIT06, MAX77960BEVKIT12, MAX77961BEVKIT06, MAX77961BEVKIT12: Board Photo
MAX77961BEVKIT06
MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件
MAX77960BEVKIT06, MAX77960BEVKIT12, MAX77961BEVKIT06, MAX77961BEVKIT12: Board Photo
MAX77961BEVKIT12
MAX77960B/MAX77961B适用的评估套件
MAX77960BEVKIT06, MAX77960BEVKIT12, MAX77961BEVKIT06, MAX77961BEVKIT12: Board Photo
ADRD5161-01Z
BMS Module with CANopen CiA 419
ADRD5161-01Z Angle Evaluation Board ADRD5161-01Z Top Evaluation Board ADRD5161-01Z Bottom Evaluation Board ADRD5161 Simplified Block Diagram ADRD5161 CAN Cable Setup

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77961B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览