概览
优势和特点
- 评估MAX77960B/MAX77961B USB Type-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S/3S锂离子电池
- 演示3.5V至25.4V输入电压范围
- 演示最高充电至3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
- 演示USB-OTG功能
- 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
- 现已装配且经过测试
- I2C 串行接口
产品详情
MAX77960B/MAX77961B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960B/MAX77961B 3A/6A USB Type-C®降压-升压充电器。
MAX77960B/MAX77961B评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。提供基于Windows®且具有图形用户界面(GUI)的软件,可与评估套件配合使用,可从Maxim网站 www.maximintegrated.com/products/MAX77960B (在设计资源选项卡下)和 www.maximintegrated. com/products/MAX77961B(在设计资源选项卡下)下载该软件。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。
应用
- 2节和3节电池供电设备
- 备用电池
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 无人机
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 电动工具
- 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
- USB Type-C供电的宽压输入充电器
- 无线扬声器
文档
-
MAX77961BEVKIT12 ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP1 M