MAX77960

量产

25VIN 3A/6AOUT USB-C升/降压充电器,内置功率FET,适用于2/3节锂离子电池应用

业界最高效的USB Type-C/PD升/降压充电器,内部集成FET和电源选择通路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.5V至25.4V输入工作电压范围,30VDC耐压
  • 峰值效率97% @ 9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT,支持2节电池充电
  • 峰值效率97% @ 15VIN/12.6VOUT/2AOUT,支持3节电池充电
  • MAX77960
    • 100mA至3.15A可编程输入限流
    • 100mA至3A可编程恒流充电
  • MAX77961
    • 100mA至6.3A可编程输入限流
    • 100mA至6A可编程恒流充电
  • 远端差分电压检测
  • 600kHz开关频率
  • 利用智能电源选择器选择电源路径,系统即时打开
  • 安全充电定时器
  • 通过热折返保护环路调节管芯温度
  • 输入电源管理,带自适应输入限流(AICL)和输入电压调节
  • BATT至SYS开关电阻为10mΩ,过流门限高达10A
  • 反向降压模式,5.1V/3A,支持USB OTG
  • JEITA兼容,具有NTC热敏电阻监测器
  • I2C或电阻可编程
  • 4mm x 4mm、30引脚FC2QFN封装
MAX77960
25VIN 3A/6AOUT USB-C升/降压充电器,内置功率FET,适用于2/3节锂离子电池应用
MAX7796110296.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池监控器和电量计 1
MAX17205 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77960EVKIT-06

MAX77960/MAX77961 评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77960/MAX77961 USB Type-C升/降压充电器,内置FET,适用于2/3节锂离子电池充电
  • 支持3.5V至25.4V输入工作电压范围
  • 提供高达3A (MAX77960)/6A (MAX77961)充电电流
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示JEITA兼容性,带板载虚拟热敏电阻
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX77960/MAX77961评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960/MAX77961 3A/6A USB Type-C®升/降压充电器。

MAX77960/MAX77961评估套件包括集成I2C通信接口的IC评估板、USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/products/MAX77960 (设计资源标签页),以及www.maximintegrated.com/products/MAX77961 (设计资源标签页)。评估套件GUI软件兼容Windows 7或更高版本。

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

eval board
MAX77958EVKIT-3S6

MAX77958、MAX77961评估套件

特性和优点

  • 高压VBUS范围
  • CC引脚上的对V短路保护
  • Type-C支持和USB-PD支持
    • 模式配置:DFP/UFP/DRP
    • C型版本1.3和PD3.0兼容
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 带OCP的集成VCONN交换机
    • 支持Try.Snk状态
    • 支持音频
    • 支持调试附件接收器/源模式
    • FRS(快速角色交换)初始接收器支持
    • PPS(可编程电源)接收器支持
  • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
    • 集成D+/D-开关
  • 用于存储自定义配置的MTP内存
  • 水分检测和防腐
  • 自定义脚本
  • I2C可编程配置
  • I2C主控外部充电器或DC-DC转换器IC
  • 九个可配置GPIO(GPIO6用于SID)
    • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
    • EN/DISABLE外部电源或FET
  • 车载I2C接口
  • Windows 10兼容
  • 经验证的PCB布局
  • 完全组装和测试

产品详情

MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

该评估套件能够轻松评估以下特性:

  • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
    • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
    • PD适配器检测和PD通信
    • 集成式VCONN开关,集成OCP
    • 电源/数据角色交换
    • PPS(PD适配器支持PPS)
    • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
    • 供应商定义的消息
  • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
  • I2C主机控制配套IC
  • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)

该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。

评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN

包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

应用

  • 摄像头
  • 游戏机
  • 手持式设备
  • 医疗健康和医疗设备
  • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
  • 监视器
  • 其他USB Type-C器件
  • 便携式设备
  • 移动电源
  • 智能手机
  • 平板电脑

eval board
MAX77958EVKIT-2S6

MAX77958、MAX77961评估套件

特性和优点

  • 高压VBUS范围
  • 对VCC引脚的保护
  • Type-C支持和USB-PD支持
    • 模式配置:DFP/UFP/DRP
    • Type-C rev1.3和PD3.0兼容
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 带OCP的集成VCONN交换机
    • 支持Try.Snk状态
    • 支持音频
    • 支持调试附件接收器/源模式
    • FRS(快速角色交换)初始接收器支持
    • PPS(可编程电源)接收器支持
  • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
    • 集成D+/D-开关
  • 用于存储自定义配置的MTP内存
  • 水分检测和防腐
  • 自定义脚本
  • I2C可编程配置
  • I2C主控器控制外部充电器或DC-DC转换器IC
  • 九个可配置GPIO(GPIO6代表SID)
    • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
    • EN/DISABLE外部电源或FET
  • 板载I2C接口
  • Windows 10兼容
  • 经验证的PCB布局
  • 完全组装和测试

产品详情

MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

该评估套件能够轻松评估以下特性:

  • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
    • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
    • PD适配器检测和PD通信
    • 集成式VCONN开关,集成OCP
    • 电源/数据角色交换
    • PPS(PD适配器支持PPS)
    • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
    • 供应商定义的消息
  • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
  • I2C主机控制配套IC
  • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)

该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。

评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN

包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

应用

  • 摄像头
  • 游戏机
  • 手持式设备
  • 医疗健康和医疗设备
  • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
  • 监视器
  • 其他USB Type-C器件
  • 便携式设备
  • 移动电源
  • 智能手机
  • 平板电脑

eval board
MAX77961EVKIT-06

MAX77960/MAX77961 评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77960/MAX77961 USB Type-C升/降压充电器,内置FET,适用于2/3节锂离子电池充电
  • 支持3.5V至25.4V输入工作电压范围
  • 提供高达3A (MAX77960)/6A (MAX77961)充电电流
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示JEITA兼容性,带板载虚拟热敏电阻
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX77960/MAX77961评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960/MAX77961 3A/6A USB Type-C®升/降压充电器。

MAX77960/MAX77961评估套件包括集成I2C通信接口的IC评估板、USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/products/MAX77960 (设计资源标签页),以及www.maximintegrated.com/products/MAX77961 (设计资源标签页)。评估套件GUI软件兼容Windows 7或更高版本。

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 备用电池
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 无人机
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 医疗设备、健康和健身监测仪
  • 电动工具
  • 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
  • USB Type-C供电的宽压输入充电器
  • 无线扬声器

eval board
MAX77963EVKIT

MAX77963 评估套件

特性和优点

  • 评估带集成式 FET、适用于 2 节/3 节锂离子电池的 MAX77963 USB Type-C 升降压充电器
  • 演示 3.5V 至 23V 输入电压范围
  • 演示高达 3.2A 的充电性能
  • 演示 USB-OTG 功能
  • 演示采用板载 Dummy 热敏电阻,符合 JEITA 要求
  • 演示 8 通道 12 位 SAR ADC
  • 演示扩频
  • 全面装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77963 评估套件(EV 套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估 3.2A USB Type-C® 升降压充电器 MAX77963。

MAX77963 评估套件包含 IC 评估板,该板具有集成式 I2C 通信接口和 USB micro-B 线缆。基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司网站 www.analog.com/max77963evkit 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

MAX77960EVKIT-06
MAX77960/MAX77961 评估套件
MAX77960EVKIT-06, MAX77961EVKIT-06: Board Photo
MAX77958EVKIT-3S6
MAX77958、MAX77961评估套件
MAX77958EVKIT-2S6, MAX77958EVKIT-3S6: Board Photo
MAX77958EVKIT-2S6
MAX77958、MAX77961评估套件
MAX77958EVKIT-2S6, MAX77958EVKIT-3S6: Board Photo
MAX77961EVKIT-06
MAX77960/MAX77961 评估套件
MAX77960EVKIT-06, MAX77961EVKIT-06: Board Photo
MAX77963EVKIT
MAX77963 评估套件
MAX77963EVKIT Board Photo Angle MAX77963EVKIT Board Photo Top MAX77963EVKIT Board Photo Bottom

参考电路

MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179 参考设计

使用电量计平台进行多单元USB-C PD充电

特性和优点

  • 输入工作范围:3.5V至25V
  • 支持Type-C和USB-PD

    • DRP和Try.Snk状态
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 集成VCONN开关和OCP

  • 作为Sink(受电端)时自动协商最高PD功率配置(45W)
  • 作为Source(源端)时自动启用OTG
  • 可自动配置的电池充电器
  • AP控制可覆盖PD功率配置、OTG限值、USB-PD功能及降压-升压充电器配置,读写MAX17320电量计状态,并配置MAX77932开关电容转换器

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 03:17
    Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
MAXREFDES179
使用电量计平台进行多单元USB-C PD充电
MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179
Figure 1. System Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览