MAX77734

推荐用于新设计

带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO

具有安全充电和低噪声LDO的高度集成电源解决方案,适用于可听戴设备和物联网应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 延长电池寿命
    • 200nA出厂运输模式,延长保质期
    • 关断电流:500nA
    • LDO使能时的静态电流:4.5µA
    • 充电器为电池充电后可轻松使用
  • 线性充电器针对小尺寸电池进行了优化
    • 快速充电电流:7.5mA至300mA
    • 电池调节电压:3.6V至4.6V
    • 提供准确的终止电流,低至0.375mA
    • Maxim的Smart Power Selector™提供即时启动功能
    • 用于安全充电的JEITA电池温度监控器
  • 高度集成
    • 150mA LDO具有电源良好输出
    • 双通道电流吸收器用于LED
    • 模拟多路复用器用于电源监控
    • 看门狗定时器
    • 通过按键输入实现LDO使能和手动复位
  • 小尺寸
    • 2.23mm x 1.97mm(最高处为0.5mm)WLP封装
    • 20引脚、0.4mm间距、4 x 5阵列封装

MAX77734是一款微型PMIC,适用于需要小尺寸简单设计的应用。该IC集成了线性模式锂离子电池充电器、低压差线性稳压器(LDO)、模拟多路复用器和双通道电流吸收驱动器。

该充电器专为需要准确终止电流(低至0.375mA)的小型电池系统而设计。在连接了输入源的情况下,即使电池电量耗尽,该电路也能立即调节系统电压。

150mA LDO的输出可通过I²C在0.8V和3.975V之间进行编程。模拟MUX能够通过外部ADC对电池V&I信号执行转换,以进行电源监控。每个电流吸收器能够吸收12.8mA的电流,并且可以通过编程让LED以自定义模式闪烁。

MAX77734采用20引脚、0.4mm间距、晶圆级封装(WLP)。

设计解决方案:喂,现在你能听到我说话了吗?延长可听戴设备的使用寿命 ›

应用

  • 运动相机、可穿戴/随身相机
  • 健身手环和其他蓝牙可穿戴设备
  • 可听戴设备:耳机、头戴式耳机、耳塞
  • 低功耗物联网(IoT)小型电子装置

MAX77734
带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO
MAX77734 Simplified Application Circuit MAX77734 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池充电器IC 1
MAX77650 量产 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
电池监控器和电量计 1
MAX17055 量产 采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77734EVKIT

MAX77734评估套件

特性和优点

  • 易于使用
    • GUI驱动I2C接口
    • 板载热敏电阻
    • 红光/绿光LED
    • 装配完成并经过全面测试
  • 仿真系统加载
    • LDO板载电子负载
    • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端到端模拟多路复用器实现方案
    • 板载ADC
  • 评估按钮和滑块开关的按键选项

产品详情

MAX77734评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77734。该评估套件可轻松评估MAX77734的各种特性,包括线性充电器、线性稳压器、模拟多路复用器、电流吸收器和I2C接口。

基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77734的功能。

MAX77734EVKIT
MAX77734评估套件
MAX77734EVKIT: Board Photo

参考电路

MAXREFDES1302
MAXREFDES1302 参考设计

Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

特性和优点

Features

  • Integrated solution
  • Small size
  • Low power
  • High accuracy
  • Low cost
MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds
MAXREFDES1302

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77734的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览