MAX6653
量产温度监测器和PWM风扇控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 远端结温传感器,具有±1°C精度(+60°C至+100°C)
- 兼容于ACPI的可编程温度报警
- 0.125°C本地和远端结温测量精度
- 系统校准可编程温度失调
- SMBus 2线串行接口,带超时检测
- 自动或手动风扇速度控制
- PWM风扇控制输出
- 风扇速度监视和看门狗
- 风扇故障和失效指示
- 兼容于2线或3线风扇(转速计输出)
- +3V至+5.5V电源电压范围
- 附加关断设定值(MAX6653)
- 受控的PWM上升/下降时间
MAX6653/MAX6663/MAX6664是兼容于ACPI的本地和远端结温传感器及风扇控制器。这些器件可以测量自身温度和远端PN结温度,并可以根据测试温度控制直流制冷风扇的速度。远端温度测量的精度为±1°C,范围为+60°C至+100°C。本地和远端的温度测量分辨率均为0.125°C。
内部看门狗设定值用于本地及远端温度。本地和远端温度均具有两个比较设定值。当温度超过一个设定值时,MAX6653/MAX6663/MAX6664的/INT或/THERM产生报警输出,这些输出可以被用作中断、时钟禁止信号或高温关断控制信号。MAX6653具有两个控制上电的比较设定值,在系统无法编程温度门限时提供失效保护。MAX6653具有两个附加关断输出:/SDR和/SDL,当远端或本地温度超过设定的关断门限时这两个输出产生报警。MAX6653和MAX6663的/INT输出或MAX6653/MAX6663/MAX6664的/THERM输出被拉低后,均可作为强制风扇全速运转的输入控制,除非用户屏蔽了该功能。
MAX6653/MAX6663/MAX6664均采用16引脚QSOP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 工业控制
- 网络设备
- 个人计算机
- 服务器
- 电信设备
- 测试设备
- 工作站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6653AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX6653AEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 16, 2019 - 1746A ASSEMBLY |
||
| MAX6653AEE+ | 量产 | |
| MAX6653AEE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6653的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论