MAX5980

量产

四通道、IEEE 802.3at/af PSE控制器,用于以太网供电

功耗最低的系统电源管理方案,支持大功率应用,优于IEEE 802.3af/at标准要求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合IEEE 802.3at/af标准
  • 0.25Ω检流电阻
  • PSE应用中,可为每端口提供高达70W功率
  • 9位端口电流和电压监测
  • I²C兼容,3线串口
  • 支持单电源供电
  • 为早期设备提供大电容侦测
  • 支持直流负载移除检测
  • 节省空间的32引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装
MAX5980
四通道、IEEE 802.3at/af PSE控制器,用于以太网供电
MAX5980 Functional Block Diagram MAX5980 Simplified Circuit Diagram MAX5980 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5980EVKIT

MAX5980评估板

特性和优点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PSE电路
  • 大功率模式(可编程至每端口最高30W,或2 x 2组合的60W功率)
  • 通过I²C接口读取端口电流
  • 输入电源
    • -32V至-60V、4A (-48V/-54V电源电路、1A/端口)
  • 以太网端口
    • 4个RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网输入端口
    • 4个RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网输出PoE端口
  • 演示四路独立的电源开关控制器
  • 演示PD侦测与分类
  • 直流负载撤除和断开监测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示
  • 可选择隔离I²C兼容3线PC接口
  • 可重新配置为独立工作或与外部微控制器配合工作(需要+3.3V、100mA电源)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5980评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,具有以太网4端口供电设备(PSE)电路,用于-48V或-54V供电系统。MAX5980 PSE控制器IC符合IEEE® 802.3af/at标准,采用32引脚TQFN-EP封装,4个n沟道功率MOSFET构成评估板上的主PSE电路。IC用于4端口以太网供电(PoE)系统。评估板为IC的I²C兼容3线接口提供光电隔离,隔离接口通过板上USB电路连接到PC机的USB端口。评估板可以很容易地重新配置连接用户的微控制器接口,用于隔离或非隔离操作。独立工作模式下,用户必须提供一路3.3V (相对于VEE)、100mA电源,为评估板的+3.3V隔离3线接口供电。
评估板需要一路可提供4A或更高电流的-32V至-60V供电电源(-48V/-54V电源),通过4个10/100/1000BASE-TX以太网端口为用电设备(PD)供电。评估板能够演示PD侦测、分类、限流控制及其它IEEE 802.3af/at PSE电路标准功能。
IC通过控制端口的功率MOSFET并检测相应端口检流电阻的电流,控制四个以太网端口的-48V/-54V直流电源,电流在每个以太网输出端口馈入10/100/1000BASE-TX磁模块,评估板为四个以太网输出端口提供独立的供电通道。
评估板能够演示IC每个供电通道的所有功能,例如:可配置工作模式、大功率模式(可编程至每端口最高30W,或2 x 2组合的60W功率)、通过I²C接口获取端口电流信息、PD侦测、PD分类、过流保护、电流折返、欠压/过压保护和直流断开监测。所有这些功能均可在评估板上进行配置,为电压、电流测量提供测试点。
评估软件兼容于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7,提供友好的用户界面用于访问每个寄存器位,演示IC功能。程序采用菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI),以及支持IC系统级自动评估、测试的宏引擎。程序的宏输出文件可自动保存。

应用

  • 中跨电源注入
  • 供电设备(PSE)
  • PSE-ICM
  • 交换机/路由器

MAX5980EVKIT
MAX5980评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5980的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览