概览
优势和特点
- 符合IEEE 802.3af/at标准的PSE电路
- 大功率模式(可编程至每端口最高30W,或2 x 2组合的60W功率)
- 通过I²C接口读取端口电流
- 输入电源
- -32V至-60V、4A (-48V/-54V电源电路、1A/端口)
- 以太网端口
- 4个RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网输入端口
- 4个RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网输出PoE端口
- 演示四路独立的电源开关控制器
- 演示PD侦测与分类
- 直流负载撤除和断开监测
- 方便的电压和电流测试点
- 4个输出端口LED状态指示
- 可选择隔离I²C兼容3线PC接口
- 可重新配置为独立工作或与外部微控制器配合工作(需要+3.3V、100mA电源)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5980评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,具有以太网4端口供电设备(PSE)电路,用于-48V或-54V供电系统。MAX5980 PSE控制器IC符合IEEE® 802.3af/at标准,采用32引脚TQFN-EP封装,4个n沟道功率MOSFET构成评估板上的主PSE电路。IC用于4端口以太网供电(PoE)系统。评估板为IC的I²C兼容3线接口提供光电隔离,隔离接口通过板上USB电路连接到PC机的USB端口。评估板可以很容易地重新配置连接用户的微控制器接口,用于隔离或非隔离操作。独立工作模式下,用户必须提供一路3.3V (相对于VEE)、100mA电源,为评估板的+3.3V隔离3线接口供电。
评估板需要一路可提供4A或更高电流的-32V至-60V供电电源(-48V/-54V电源),通过4个10/100/1000BASE-TX以太网端口为用电设备(PD)供电。评估板能够演示PD侦测、分类、限流控制及其它IEEE 802.3af/at PSE电路标准功能。
IC通过控制端口的功率MOSFET并检测相应端口检流电阻的电流,控制四个以太网端口的-48V/-54V直流电源,电流在每个以太网输出端口馈入10/100/1000BASE-TX磁模块,评估板为四个以太网输出端口提供独立的供电通道。
评估板能够演示IC每个供电通道的所有功能,例如:可配置工作模式、大功率模式(可编程至每端口最高30W,或2 x 2组合的60W功率)、通过I²C接口获取端口电流信息、PD侦测、PD分类、过流保护、电流折返、欠压/过压保护和直流断开监测。所有这些功能均可在评估板上进行配置,为电压、电流测量提供测试点。
评估软件兼容于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7,提供友好的用户界面用于访问每个寄存器位,演示IC功能。程序采用菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI),以及支持IC系统级自动评估、测试的宏引擎。程序的宏输出文件可自动保存。
应用
- 中跨电源注入
- 供电设备(PSE)
- PSE-ICM
- 交换机/路由器
相关产品
文档
-
MAX5980EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5980 Data Sheet (Rev. 0)2012/10/25PDF1M