MAX5954

量产

单通道PCI Express、热插拔控制器

业内首款单插槽、PCI Express热插拔控制器,可带电插拔3路电源:+12V、+3.3V和+3.3V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • PCI Express兼容
  • 为单路PCI-E插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制
  • 为辅助电源提供集成的功率MOSFET
  • 控制dI/dt和dV/dt
  • 过流/短路条件下提供有源限流保护
  • 可编程限流超时
  • 具有可编程上电复位(POR) (默认值为160ms)功能的/PWRGD信号输出
  • 发生过流与过热故障时闭锁/FAULT信号输出
  • 输入/输出切换带有4.4ms去抖
  • 在线检测输入
  • 强制导通输入便于测试
  • 热关断
  • 允许通过SMBus接口的I/O扩展器进行控制

MAX5954热插拔控制器为PCI Express®应用而设计。该器件可对单路PCI Express (PCI-E)插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制。MAX5954的逻辑输入/输出可直接与系统热插拔控制器连接,或与SMBus™外部I/O扩展器连接。器件中包括集成的去抖提示开关和在线检测信号,从而简化系统设计。

MAX5954驱动两个外部n沟道MOSFET,用来控制12V和3.3V主输出。3.3V辅助输出通过内部0.3Ω n沟道MOSFET控制。内部电荷泵为12V输出提供栅极驱动,而3.3V输出的栅极驱动由12V输入电源提供。3.3V辅助输出完全独立于主输出,并有自己的电荷泵。

上电时,MAX5954保持所有外部MOSFET断开,直到电源升至各自的欠压锁定(UVLO)门限以上。在辅助输入电源上升到UVLO门限以上之前,器件保持内部MOSFET断开。接到导通命令时,MAX5954以恒定的栅极电流缓慢开启外部与内部MOSFET,以限制电源的浪涌电流。MAX5954始终限制所有输出电流,若过流条件持续时间超过可编程超时周期,器件关断输出。若管芯温度超过+150°C,热保护电路也会关断所有输出。发生过流或过热故障后,MAX5954L发生闭锁,而MAX5954A在经过重启时间后自动重新启动。该器件采用36引脚(6mm x 6mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。

应用

  • 台式/移动服务器平台
  • 嵌入式设备
  • 服务器
  • 工作站

MAX5954
单通道PCI Express、热插拔控制器
MAX5954:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
MAX5915 预发布 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5916 预发布 双路PCI 2.2热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5954LEVCMAXQUSB

MAX5954L/MAX5954A评估板/评估系统

特性和优点

  • 演示单通道PCI Express x16热插拔控制
  • 独立的输出控制
    12V,电流高达5.5A (可调)
    3.3V,电流高达5.5A (可调)
    辅助3.3V,电流高达0.375A
  • 评估PCI Express x1、x2、x4、x8或x16热插拔线卡
  • 演示输入浪涌电流控制
  • 演示输出过流/短路保护
  • 监测12V、3.3V和辅助3.3V欠压状态,并提供故障指示
  • 可配置上电复位(POR)
  • 独立的12V/3.3V开/关控制
  • 3.3V辅助输出具备独立的开/关控制
  • 发生故障后输出锁定(12V、3.3V和辅助3.3V)
  • 输入/输出接口使用I/O扩展器MAX7313 (SMBus接口)或本地控制
  • 可本地控制,无需软件
  • Windows 98/2000/XP兼容软件
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX5954L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装PCB,适用于单通道PCI Express®热插拔插槽。电路采用36引脚薄型QFN封装的MAX5954L,评估板为单通道PCI Express x16连接器的12V、3.3V和辅助3.3V输出提供电源控制,演示了MAX5954L的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测等功能。

    MAX5954L芯片控制外部两个独立的N沟道MOSFET,分别用于12V和3.3V输出,另外,MAX5954L的内置MOSFET用于控制辅助的3.3V输出。这些开关可分别接通/断开12V、3.3V主电源和3.3V辅助电源。

    MAX5954L评估板经过重新配置,可用来评估单通道x1、x2、x4或x8 PCI Express热插拔设备。还可用来演示MAX5954L不使用PCI Express x16连接器的热插拔功能。

    评估板包括一片I/O扩展器MAX7313,能通过SMBus™接口和MAX5954L信号线以及PCI Express信号线进行通信。一块CMAXQUSB接口板用于通过SMBus与PC通信。Maxim提供Windows® 98/2000/XP兼容的GUI软件访问I/O扩展器MAX7313和MAX5954L信号线。MAX5954L评估板还可用于本地控制,无需任何软件或与用户提供的SMBus系统信号连接。

    如果需要用PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVCMAXQUSB评估系统;若已购买CMAXQUSB接口板或无需PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVKIT。

    应用

    • 台式/移动服务器平台
    • 嵌入式设备
    • 服务器
    • 工作站

    MAX5954LEVKIT

    MAX5954L/MAX5954A评估板/评估系统

    特性和优点

  • 演示单通道PCI Express x16热插拔控制
  • 独立的输出控制
    12V,电流高达5.5A (可调)
    3.3V,电流高达5.5A (可调)
    辅助3.3V,电流高达0.375A
  • 评估PCI Express x1、x2、x4、x8或x16热插拔线卡
  • 演示输入浪涌电流控制
  • 演示输出过流/短路保护
  • 监测12V、3.3V和辅助3.3V欠压状态,并提供故障指示
  • 可配置上电复位(POR)
  • 独立的12V/3.3V开/关控制
  • 3.3V辅助输出具备独立的开/关控制
  • 发生故障后输出锁定(12V、3.3V和辅助3.3V)
  • 输入/输出接口使用I/O扩展器MAX7313 (SMBus接口)或本地控制
  • 可本地控制,无需软件
  • Windows 98/2000/XP兼容软件
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX5954L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装PCB,适用于单通道PCI Express®热插拔插槽。电路采用36引脚薄型QFN封装的MAX5954L,评估板为单通道PCI Express x16连接器的12V、3.3V和辅助3.3V输出提供电源控制,演示了MAX5954L的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测等功能。

    MAX5954L芯片控制外部两个独立的N沟道MOSFET,分别用于12V和3.3V输出,另外,MAX5954L的内置MOSFET用于控制辅助的3.3V输出。这些开关可分别接通/断开12V、3.3V主电源和3.3V辅助电源。

    MAX5954L评估板经过重新配置,可用来评估单通道x1、x2、x4或x8 PCI Express热插拔设备。还可用来演示MAX5954L不使用PCI Express x16连接器的热插拔功能。

    评估板包括一片I/O扩展器MAX7313,能通过SMBus™接口和MAX5954L信号线以及PCI Express信号线进行通信。一块CMAXQUSB接口板用于通过SMBus与PC通信。Maxim提供Windows® 98/2000/XP兼容的GUI软件访问I/O扩展器MAX7313和MAX5954L信号线。MAX5954L评估板还可用于本地控制,无需任何软件或与用户提供的SMBus系统信号连接。

    如果需要用PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVCMAXQUSB评估系统;若已购买CMAXQUSB接口板或无需PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVKIT。

    应用

    • 台式/移动服务器平台
    • 嵌入式设备
    • 服务器
    • 工作站

    MAX5954LEVCMAXQUSB
    MAX5954L/MAX5954A评估板/评估系统
    MAX5954LEVKIT
    MAX5954L/MAX5954A评估板/评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5954的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览