概览
优势和特点
产品详情
MAX5954L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装PCB,适用于单通道PCI Express®热插拔插槽。电路采用36引脚薄型QFN封装的MAX5954L,评估板为单通道PCI Express x16连接器的12V、3.3V和辅助3.3V输出提供电源控制,演示了MAX5954L的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测等功能。
MAX5954L芯片控制外部两个独立的N沟道MOSFET,分别用于12V和3.3V输出,另外,MAX5954L的内置MOSFET用于控制辅助的3.3V输出。这些开关可分别接通/断开12V、3.3V主电源和3.3V辅助电源。
MAX5954L评估板经过重新配置,可用来评估单通道x1、x2、x4或x8 PCI Express热插拔设备。还可用来演示MAX5954L不使用PCI Express x16连接器的热插拔功能。
评估板包括一片I/O扩展器MAX7313,能通过SMBus™接口和MAX5954L信号线以及PCI Express信号线进行通信。一块CMAXQUSB接口板用于通过SMBus与PC通信。Maxim提供Windows® 98/2000/XP兼容的GUI软件访问I/O扩展器MAX7313和MAX5954L信号线。MAX5954L评估板还可用于本地控制,无需任何软件或与用户提供的SMBus系统信号连接。
如果需要用PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVCMAXQUSB评估系统;若已购买CMAXQUSB接口板或无需PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVKIT。
应用
- 台式/移动服务器平台
- 嵌入式设备
- 服务器
- 工作站