MAX2850

量产

5GHz、4通道MIMO发送器

用于无线HD视频(WHDI)的高性价比RF设计方案,支持更远的传输距离和更好的视频接收性能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 5GHz 4路MIMO下行链路发送器,单路上行链路IEEE 802.11a接收器
    • 4900MHz至5900MHz频率范围
    • -5dBm发送功率(54Mbps OFDM)
    • 发送器具有一致的LO
    • 31dB Tx增益控制范围,步长0.5dB、数字控制
    • Tx/Rx I/Q误差和LO泄漏检测及调节
    • 可编程的20MHz/40MHz Tx I/Q低通抗混叠滤波器
    • 4选1模拟复用器,用于PA功率检测
    • 4通道PA通/断控制
    • 4.5dB Rx噪声系数
    • 70dB Rx增益控制范围,步长2dB、数字控制
    • 60dB动态范围接收器RSSI
    • RF宽带接收器RSSI
    • 可编程的20MHz/40MHz Rx I/Q通道低通滤波器
    • Σ-Δ N分频PLL,分辨率为76Hz
    • 完全集成的低噪声VCO,具有-35dBc的集成相位噪声
    • 4线SPI™数字接口
    • I/Q模拟基带接口
    • 数字Tx/Rx模式控制
    • 片内数字温度传感器读数
    • 完整的基带接口
    • 数字Tx/Rx模式控制
  • +2.7V至+3.6V电源电压
  • 小尺寸、68引脚薄型QFN封装(10mm x 10mm)

MAX2850是单芯片、4通道RF发送器IC,设计用于5GHz无线HDMI应用。该款IC包括实现完整的4通道MIMO RF发送器功能所需的全部电路以及晶振,提供完全集成的发送通道、VCO、频率合成器和基带/控制接口。器件包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF分数合成器,具有76Hz的可编程频率步长。该IC还集成了片上I/Q幅度和相位误差校准电路。通过可编程的高精度电压可实现四个外部PA的动态通/断控制。4选1模拟复用器将外部PA功率检测电压连接至RSSI引脚。

器件包括用于发送器I/Q基带信号重建的片内滤波器,适用于20MHz和40MHz RF通道。基带滤波和Tx信号通道经过优化,满足严格的WHDI要求。上变频本振在所有发送器通道上保持一致。

反向链路控制通道采用片内5GHz OFDM接收器,与MIMO发送器共享RF合成器和LO发生电路。接收器包括输入通道RSSI和RF RSSI。

MIMO发送器芯片采用带裸焊盘的小尺寸、68引脚薄型QFN、无引出管脚的塑料封装。

应用

  • 5GHz波束控制发送器
  • 5GHz FDD回程与WiMax™
  • 5GHz MIMO发送器,支持4路数据流
  • 5GHz无线HDMI (WHDI)

MAX2850
5GHz、4通道MIMO发送器
MAX2850 Typical Operating Circuit MAX2850 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF模拟接收器 1
MAX2852 过期 5GHz接收器
RF模拟收发器 1
MAX2851 量产 5GHz、5通道MIMO接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX2850EVKIT

MAX2850评估板

特性和优点

  • 板载线驱动器和电压基准
  • 所有RF和基带端口采用50Ω SMA连接器
  • 可从以下网址下载PC控制软件 www.maximintegrated.com.cn

产品详情

MAX2850评估板(EV kit)简化MAX2850在4.9GHz至5.9GHz ISM频带下802.11a应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入与输出提供50Ω SMA连接器。提供差分至单端及单端至差分转换线驱动器,将差分I/Q基带输入和输出转换为单端。

应用

  • 5GHz波束控制发送器
  • null
  • 5GHz MIMO发送器,支持4路数据流
  • 5GHz无线HDMI (WHDI)

MAX2850EVKIT
MAX2850评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览