概览

优势和特点

  • 板载线驱动器和电压基准
  • 所有RF和基带端口采用50Ω SMA连接器
  • 可从以下网址下载PC控制软件www.maximintegrated.com.cn

产品详情

MAX2850评估板(EV kit)简化MAX2850在4.9GHz至5.9GHz ISM频带下802.11a应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入与输出提供50Ω SMA连接器。提供差分至单端及单端至差分转换线驱动器,将差分I/Q基带输入和输出转换为单端。

应用

  • 5GHz波束控制发送器
  • null
  • 5GHz MIMO发送器,支持4路数据流
  • 5GHz无线HDMI (WHDI)

相关产品

工具及仿真模型