MAX2771
量产多波段通用型GNSS接收器
多星图/多波段支持和优异的RF性能实现最高定位精度
- 产品模型
- 2
概述
- 多星图支持
- GPS、伽利略、GLONASS、北斗、IRNSS、QZSS、SBAS
- 多频段支持
- L1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2、B3
- 可编程IF带宽:2.5MHz、4.2MHz、8.7MHz、16.4MHz、23.4MHz、36MHz
- 支持宽带载波,支持高精度应用(例如GPS L5、Galileo E5)
- 工作在低IF或零IF模式
- 可编程IF中心频率
- 带集成VCO的N分频合成器支持各种范围的基准频率
- 片上LNA支持多波段
- 1.4dB总噪声系数和110dB总增益,PGA的增益控制范围为59dB
- 集成晶振
- 电源电压范围:2.7V至3.3V
- 28引脚、符合RoHS标准、薄型QFN无铅封装(5mm x 5mm)
MAX2771为下一代全球导航卫星系统(GNSS)接收器,单芯片即可覆盖E5/L5、L2、E6、E1/L1波段,支持GPS、GLONASS、伽利略、QZSS、IRNSS和北斗导航卫星系统。
MAX2771采用Maxim先进的低功耗SiGe BiCMOS工艺技术,能够以较低的成本提供最高性能和集成度。芯片上具有完整的接收链路,包括双路输入LNA和混频器,之后有滤波器、PGA和多位ADC,以及N分频频率合成器和晶振。该接收器的总噪声系数低至1.4dB。
此外,MAX2771集成单芯片滤波器,完全不需要外部IF滤波器,仅需少量外部元件即可构建完整的低成本GNSS RF接收器方案。
MAX2771是市场上最灵活的接收器。集成Δ-Σ N分频合成器可以在主机系统提供的任意参考频率或晶振频率下,以±30Hz (fXTAL = 32MHz时)的精度设置IF频率。ADC可以为I和Q通道输出1位或2位CMOS逻辑电平,或者为I通道输出高达3位CMOS电平。可将片上ADC旁路,模拟I和Q信号输出利用外部ADC进行采样。提供模拟监测特性,允许同时输出片上ADC采样和I模拟信号。
MAX2771采用5mm x 5mm、28引脚、TQFN封装,带裸焊盘。
应用
- 数码相机和便携式摄像机
- 笔记本电脑和上网本
- 本地使能移动电话
- PND (个人导航设备)
- 软件GPS
- 监控设备
- 远程信息处理(资产跟踪、仓库管理) 航海/航空导航
- 汽车跟踪和车队管理
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2771ETI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX2771ETI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF模拟接收器 1 | ||
| MAX2769C | 量产 | 通用型GNSS接收器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
S-参数 4
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, Low Band Mixer S-Parameters
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, High Band Mixer S-Parameters
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, Low Band LNA S-Parameters
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, High Band LNA S-Parameters
IBIS 模型 1
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2771的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论