MAX2223

推荐用于新设计

超宽带、直接转换、L频段卫星调谐器

具有1GHz射频带宽的宽带宽L频段调谐器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作频率范围:925MHz至2175MHz
  • 单芯片压控振荡器
    • 低相位噪声:-97dBc/Hz(10kHz时)
    • 无需校准
  • 高动态范围:-75dBm至0dBm
  • 支持1GHz射频带宽
  • +3.3V±5%单电源
  • 低功耗待机模式
  • 多调谐器应用的地址引脚
  • 差分I/Q接口
  • I2C兼容双线式串行接口
  • 小巧的5mm x 5mm 28引脚TQFN封装
MAX2223
超宽带、直接转换、L频段卫星调谐器
MAX2223: Typical Application  Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF模拟接收器 3
MAX2121 完备的直接变频L波段调谐器
MAX2121B 带有基带滤波器的L波段调谐器
MAX2112 不推荐用于新设计 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2223EVKIT

MAX2223评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2223 IC
  • IC采用3.3V±5%单电源供电
  • 提供板载5V±5% DAC,用于增益控制
  • 工作频率范围:925MHz至2175MHz
  • 50Ω SMA连接器,用于连接射频端口和提供基带输出
  • 包括所有关键外围元件
  • Micro USB端口用于连接PC
  • PC控制软件(可访问 www.maximintegrated.com/evkitsoftware) 获取。

产品详情

MAX2223评估套件(EV套件)可简化对MAX2223的评估。MAX2223是一款低成本、直接变频调谐器IC,专为卫星机顶盒和小型卫星地面站(VSAT)应用而设计。该器件使用宽带I/Q下变频器将来自LNB的卫星信号直接转换为基带信号。工作频率范围为925MHz至2175MHz。该器件支持1GHz的射频带宽。

该评估套件是一款完整的宽带卫星调谐器DVBS2 RF前端解决方案。它可以测试器件性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在试验室工作台上快速轻松地进行评估。MAX2223评估套件包含一个微控制器(MCU),利用双线式I2兼容串行接口来配置内部寄存器和模式。在通过USB连接的计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件,使得编程和控制器件操作简单便捷。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

本文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

 

应用

  • VSATs

MAX2223EVKIT
MAX2223评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2223的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览