MAX17761

量产

4.5V至76V、1A、高效、同步降压型DC-DC转换器

集成内部FET的76V同步降压型转换器可实现高效率和小幅升温

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4.5V至76V
    • 可调输出范围为0.8V至VIN的90%
    • 在整个温度范围内提供高达1A的电流
    • 200kHz至600kHz可调频率,具有外部时钟同步功能
    • 可编程电流限值
  • 降低功耗
    • 峰值效率 > 90%
    • PFM模式可提高轻负载效率
    • 辅助自举LDO,提高效率
    • 关断电流:5μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 可调软启动和预偏置上电
    • 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 单调启动进入预偏置负载状态
    • 过温保护
    • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17761
4.5V至76V、1A、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX177619414.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17761EVKITBE

用于5V输出电压应用的MAX17761评估套件

特性和优点

  • 采用7.5V至76V输入电源供电
  • 输出电压:5V
  • 高达1A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE/ILIM引脚在PWM或PFM模式以及1.6A或1.14A电流限值之间进行选择
  • 通过辅助自举LDO提高效率
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17761EVKITBE#设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17761高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为7.5V至76V。该评估套件的开关频率为400kHz,可实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、可调开关频率、可调电流限值、开漏/低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17761 IC数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17761EVKITA

用于3.3V输出电压应用的MAX17761评估套件

特性和优点

  • 采用4.5V至76V输入电源供电
  • 输出电压:3.3V
  • 高达1A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE/ILIM引脚在PWM或PFM模式以及1.6A或1.14A电流限值之间进行选择
  • 通过辅助自举LDO提高效率
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17761 3.3V输出评估套件设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17761高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生3.3V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为4.5V至76V。该评估套件的开关频率为400kHz,可实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、可调开关频率、可调电流限值、开漏/低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17761EVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17761评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至76V输入电源供电
  • 输出电压:5V
  • 高达1A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE/ILIM引脚在PWM或PFM模式以及1.6A或1.14A电流限值之间进行选择
  • 通过辅助自举LDO提高效率
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17761 5V输出评估套件设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17761高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为6.5V至76V。该评估套件的开关频率为400kHz,可实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、可调开关频率、可调电流限值、开漏/低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17761EVKITBE
用于5V输出电压应用的MAX17761评估套件
MAX17761EVKITA
用于3.3V输出电压应用的MAX17761评估套件
MAX17761EVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17761评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览