MAX17048
推荐用于新设计微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
业内尺寸最小、功耗最低的电量计方案支持最长的电池运行时间,无需检流电阻
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- MAX17048:1节电池;MAX17049:2节电池
- ±7.5mV/节精确测量电压
- ModelGauge算法
- 提供精确的充电状态信息
- 对温度/负载变化进行补偿
- 与库伦计数器不同,无累计误差
- 无需学习
- 无需检流电阻
- 超低静态电流
- 4µA休眠模式,23µA工作模式
- 休眠模式下保持电量计量
- 自动进入和退出休眠模式
- 报告充电和放电速率
- 电池插入去抖
- 采用最佳的16次采样,用于估算初始SOC
- 更换电池时可编程复位
- 2.28V至3.48V
- 可配置报警指示
- 低SOC报警指示
- SOC变化1%
- 电池欠压/过压
- VRESET报警
- I²C接口
- 8位OTP ID寄存器(联系工厂)
MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。
IC采用成熟的Li+电池建模算法ModelGauge™,在不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计中的检流电阻和电池学习周期,采用系统微控制器实现温度补偿。
IC自动检测电池何时进入低电流状态并切换到4µA低功耗休眠模式,同时保持精密的电量计量功能。当系统返回工作状态后,IC自动退出休眠模式。
当电池插入时,IC对初始电压测量进行去抖,以提高初始SOC估算,使器件能够用在系统侧。可通过I²C接口读取SOC、电压、充/放电速率信息。IC提供微型、0.9mm × 1.7mm、8焊球晶片级封装(WLP)和2mm × 2mm、8引脚TDFN封装。
应用
- 蓝牙耳机
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- null
- 智能手表、可穿戴设备
- 无线扬声器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17048G+ | LFCSP | ||
| MAX17048G+T10 | LFCSP | ||
| MAX17048X+ | Wafer-Level Package 2x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17048X+T10 | Wafer-Level Package 2x4 Bump, Full Array |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| MAX17048G+ | 量产 | |
|
1月 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
| MAX17048G+ | 量产 | |
| MAX17048G+T10 | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17048G+T10 | 量产 | |
|
2月 10, 2025 - 2455A ASSEMBLY |
||
| MAX17048G+T10 | 量产 | |
|
9月 16, 2021 - 2178 TEST |
||
| MAX17048X+ | 量产 | |
| MAX17048X+T10 | 量产 | |
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX17048X+ | 量产 | |
| MAX17048X+T10 | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX17048X+ | 量产 | |
| MAX17048X+T10 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17048的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论