概览

优势和特点

  • 电池输入电压范围
    • MAX17048X:+2.5V至+4.5V
    • MAX17049X:+2.5V至+12V
  • 由单节电池供电(MAX17048X)
  • 评估1节(MAX17048X)或2节(MAX17049X)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049X)
  • 小尺寸0.9mm x 1.7mm、8焊球、晶片级装(WLP)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17048X/MAX17049X评估系统(EV kit)由MAX17048X/MAX17049X评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048X/MAX17049X在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(Li+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048X),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048X)或两节串联的锂电池(MAX17049X)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

工具及仿真模型