MAX1534
量产高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑
高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑
- 产品模型
- 2
概述
- 包含一路开关控制器和两路线性稳压器
- 开关控制器
- +4.5V至+24V输入电压范围
- 效率高于95%
- 最高500mA输出电流
- 最高200kHz开关频率
- 固定5V或可调输出电压
- 内置0.5Ω PMOS开关
- 100%占空比提供低压差特性
- 两个低压差线性稳压器:
- 高达160mA的输出电流(每路)
- OUT1:3.3V或可调电压输出
- OUT2:1.8V或可调电压输出
- ±1.5%输出电压精度
- ±4%关断精度用于低电池检测
- 热关断保护
- 电源就绪(POK)输出
- 1mW待机功率(典型值)
MAX1534是高效、三输出的电源芯片,用于不间断供电(持续供电)。这款500mA的buck控制器内置0.5Ω限流PMOS管,能够将电池或墙上适配器电源降压至固定的5V或一个可调的输出电压。两个集成的低电压线性稳压器置于该输出之后,可提供两个独立的、预置输出电压为3.3V或1.8V或可调节的输出电压。
MAX1534 buck稳压器采用峰值电流受限的脉冲频率调制(PFM)结构,轻载时可获得很高转换效率,有利于延长电池寿命。高开关频率(高达200kHz)允许使用小巧的表贴电感和输出电容。100%占空比使压差降至最小(500mA时250mV)。
低压差线性稳压器采用内置PMOS调整管,可进一步降低电源电流、并提供高达160mA的连续电流。
MAX1534包含一个电源就绪(POK)输出,用于指示所有输出电压是否正常。/SHDN输入引脚具有精度为4%的门限,可以被用做低电池检测。
MAX1534采用小尺寸、16引脚、薄型QFN (4mm x 4mm)封装,比分立方案节省33%的板上空间。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 手持式设备
- 不间断电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 待机电源
- Wake On LAN®
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1534ETE+ | LFCSP | ||
| MAX1534ETE+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX1534ETE+ | 量产 | |
| MAX1534ETE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX1776 | 量产 | 24V、600mA内置开关、100%占空比、降压型转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1534的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论