LTC3546

量产

双通道、同步、3A/1A 或 2A/2A 可配置降压型 DC/DC 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
  • VOUT 范围:0.6V 至 5V
  • 可编程频率运作:2.25MHz 或可调 (0.75MHz 至 4MHz)
  • 低 RDS(ON) 内部开关
  • 高效率:达 96%
  • 无需肖特基二极管
  • 短路保护功能
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作 (30mVP-P),IQ = 160μA
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 用于每个通道的电源良好输出
  • 外部或内部的可编程突发电平
  • 外部或内部软起动或电源跟踪
  • 采用耐热增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LTC3546
双通道、同步、3A/1A 或 2A/2A 可配置降压型 DC/DC 稳压器
VOUT2 Efficiency (Burst Mode Operation) Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1087A

LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 3A/1A or 2A/2A, Configurable Step Down DC/DC Regulator

产品详情

DC1087A: Demo Board for LTC3546 Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator.

eval board
DC1086A

LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 2+1A or 2A 1+1A, 4MHz Step Down DC/DC Regulator

产品详情

DC1086A: Demo Board for LTC3546 Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator.

DC1087A
LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 3A/1A or 2A/2A, Configurable Step Down DC/DC Regulator
DC1087A - Schematic
DC1086A
LTC3546UFD Demo Board | Dual Synchronous 2+1A or 2A 1+1A, 4MHz Step Down DC/DC Regulator
DC1086A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3546的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览