DDR/QDR 存储器总线终端
ADI公司的SRAM存储器电源和总线端接产品非常适合用于高速FPGA和处理器的DDR、QDR存储器、SSTL逻辑和HSTL接口以及其他基于微处理器的高级便携式系统,这些系统支持高带宽应用,如PCIe、基于云的系统、RAID、视频处理和网络。DDR和QDR存储器需要三个电压轨:总线电源电压(VDD)、总线端接电压(VTT)和基准电压(VREF)。总线端接电压(VTT)和基准电压(VREF)必须跟踪至½总线电源电压(VDD),总线端接电压(VTT)还需要吸电流和源电流功能。我们的DDR/QDR存储器总线端接产品组合支持i.MX、PXA、ARM、OMAP和其他高级微处理器的供电需求,提供电压模式和电流模式开关稳压器拓扑、极低输入电压、可调开关频率工作模式和超薄封装。
产品选型表
11404
cn
Quick Power Search
最新优势资源
设计笔记
- DN551 - 用于 DDR、QDR 和 QDR-IV SRAM 的超薄型三路输出 μModule 稳压器可安放在 0.5cm2 面积内和 PCB 的背面 PDF
- DN281 - Wide Input Range, High Efficiency DDR Termination Power Supply Achieves Fast Transient Response PDF
- DN503 - 用于 DDR 电源的双通道 DC/DC 控制器具有差分 VDDQ 检测和 ±50mA VTT 基准 PDF
- Design Solutions 43 - High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs PDF