LT3496

量产

三通道输出 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • True Color PWM 调光可提供高达 3000:1 的调光比
  • 用于 PMOS LED 断接的内置栅极驱动器
  • 具 750mA、45V 内部开关的 3 个独立驱动器通道
  • 可工作于降压、升压、降压-升压模式
  • CTRL 引脚可在 10mV 至 100mV 的范围内准确地设定 LED 电流检测门限
  • 可调频率:330kHz 至 2.1MHz
  • 开路 LED 保护
  • 宽输入电压范围:
    • 工作电压范围为 3V 至 30V
    • 瞬变保护至 40V
  • 表面贴装型组件
  • 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装

 

LT®3469 是专为用作一个恒定电流源而设计的三通道输出 DC/DC 转换器,是驱动 LED 的理想选择。LT3496 可工作于降压、升压或降压-升压模式。LT3496 采用一种固定频率、电流模式架构,因而可在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的操作。一个频率调节引脚允许用户在 330kHz 至 2.1MHz 的范围内设置开关频率,以优化效率和外部组件尺寸。

LT3496 在每个通道上支持 3000:1 的调光控制。三个稳压器均由通道的 PWM 信号来独立运作。该 PWM 功能可精准地调节 LED 信号源的混色或调光比。三个通道均具有一个内置栅极驱动器,用于驱动一个外部 LED 断接 P 沟道 MOSFET,从而提供了高调光范围。LT3496 每个通道的输出电流范围可利用一个外部检测电阻器来设置。

CTRL 引脚用于调节 LED 电流,以实现模拟调光或过热保护。 

 


Applications

  • RGB 照明
  • 广告牌和大型显示器
  • 汽车和航空电子照明
  • 恒定电流源

 

LT3496
三通道输出 LED 驱动器
High Dimming Ratio Triple Output LED Power Supply 3000:1 PWM Dimming at 120Hz Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
电路监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC986A

LT3496EUFD演示电路 | 降压模式三通道LED驱动器,3V ≤ VIN ≤ 45V,VLED高达45V (x3)

产品详情

演示电路986是一款三通道降压型LED驱动器,内置LT3496EUFD。LT3496是一款三路输出DC/DC转换器,设计用作驱动高电流LED的电流源。该演示板上的三个稳压器可独立工作。每个输出通道的默认电流为500mA。输出电流不应超过所用LED的额定电流。 演示板可驱动的LED串的最大电压受到LT3496占空比和输入电压的限制。

最大电源输入电压(PVIN)为45V。因此,该演示板的每个通道可驱动高达约31V的总LED电压。LT3496的输入电压范围为3V至30V(具有40V瞬态电压);然而,为了尽量降低功耗,该演示板使用3V至5.5V电源。  

eval board
DC1288A

LT3496EUFD Demo Circuit | Buck-Boost or Boost Triple Output LED Driver, 8V ≤ VIN ≤ 16V, VLED up to 36V @ 200mA (×3)

产品详情

Demonstration circuit 1288 is a Triple Boost or Buck-Boost LED Driver featuring the LT3496EUFD (for evaluating an LT3496 buck mode LED driver, use the demonstration circuit 986). The LT3496 is a triple output DC/DC converter designed to operate as current sources for driving high current LEDs. The board can be configured as either a buck-boost (default) or boost solution. The current for each output is set at 200mA in either mode. The three LEDs are included in the demo board assembly.

The operating power input voltage (PVIN) range is 8V to 16V. The buck-boost circuit can tolerate an input voltage up to 40V when the LED string is on the high side. The part shuts down when the overvoltage threshold is reached. For a typical application with 5 LEDs totaling 16V of LED voltage, the circuit will operate until PVIN reaches 22V if the overvoltage protection is set to 38V.

DC986A
LT3496EUFD演示电路 | 降压模式三通道LED驱动器,3V ≤ VIN ≤ 45V,VLED高达45V (x3)
DC986A - Schematic
DC1288A
LT3496EUFD Demo Circuit | Buck-Boost or Boost Triple Output LED Driver, 8V ≤ VIN ≤ 16V, VLED up to 36V @ 200mA (×3)
DC1288A - Schematic

最新评论

近期浏览