DS2488
推荐用于新设计1-Wire双端口链路
- 产品模型
- 2
概述
- 双触点解决方案支持高级TWS功能
- 外壳和耳塞之间的短消息交换
- 用于传输文件的高速512kbps直通模式
- 耳塞式电池充电器供电
- 三个GPIO引脚,用于可选功能控制或状态检测
- 全面的耳塞和充电盒检测功能
- 耳塞64位识别码(ROM ID)插入时可读
- 工作电源来自1-Wire IOA线路
- 检测何时进出充电盒
- 检测充电盒电池电量耗尽
- 极简的双路1-Wire接口降低了成本和复杂性
- 单个专用触点可用于通信和供电
- 在两个主机控制器之间以90kbps进行仲裁通信
- 在1.71V至3.63V的电压范围内读写
- 非常适合电池功耗型应用
- 1.6mm x 0.9mm x 0.33mm WLP小型封装,0.4mm间距
- 工作电压范围:1.71V至3.63V
- IOA引脚高ESD抑制能力:±8kV HBM(典型值)
- 工作温度:−40°C至+85°C
DS2488是一款简单的电桥器件,电桥两侧各有一个专用触点,可在两个基于微控制器的子系统之间实现高达512kbps的直通通信、电池充电供电、短消息交换和状态报告。真无线立体声(TWS)耳塞就是一个应用示例,包含Bluetooth®音频SoC和用于容纳耳塞并为其充电的微控制器供电盒。在这种情况下,DS2488将与SoC一起安装在耳塞中,充电盒微控制器将通过单个专用引脚与DS2488通信(参见典型应用电路)。所有这些都得益于Maxim的1-Wire接口的灵活性,该接口用于操作两个独立的I/O端口IOA和IOB。为了在两个连接的控制器之间实现器件操作,这两个DS2488 1-Wire接口中的每一个都可以访问64位工厂编程的ROM ID、用于传输短消息的8字节缓冲区以及用于三个开漏GPIO引脚器件配置、状态和控制的寄存器。通过配置设置,可使能双向高速512kbps直通模式,从而在两个连接的微控制器之间实现大数据传输。
要在IOA和IOB之间实现通信,DS2488的最大工作电压为3.63V。但为了支持从连接到IOA侧的子系统到连接到IOB侧的子系统的特殊供电模式,该器件可承受5V电压,并在IOA施加4V至5V(标称值)电压时进入供电状态。在此模式下,额外的DS2488输出引脚用于控制外部晶体管,以便向IOB侧电子器件(例如电池充电器)供电。
应用
- 通信和控制桥接
- 电子锁
- 真正的无线立体声耳塞和充电器盒
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
视频 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2488X+T | WLCSP | ||
| DS2488X+U | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2488的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论