AD7683
量产100 kSPS、16位 PulSAR® ADC,采用µSOIC/QFN封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 16位分辨率、16位无失码
- 吞吐量:100 kSPS
- INL:±1 LSB(典型值),±3 LSB(最大值)
- 功耗:
4 mW( 5V/100 kSPS)
150 µW (2.7 V/10 kSPS)
- 伪差分模拟输入范围:0 V 至VREF(VREF可高达VDD)
- 无流水线延迟
- 采用2.7 V到5.5 V的单电源供电
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7683是一款16位、电荷再分配、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC),采用2.7 V到5.5 V的单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、16位不失码的采样ADC(B级)、一个内部转换时钟和一个串行SPI兼容接口。该器件还集成了一个低噪声、宽带宽、短孔径延迟的采样保持电路。在CS下降沿,AD7683对IN+与IN-之间的电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可以设置为电源电压,其功耗和吞吐量呈线性关系。
AD7683采用8引脚MSOP或8引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
应用
数据手册, Rev. A, 2/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 2
器件驱动器 1
产品亮点 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7683ACPZRL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD7683ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7683ARMZRL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7683BCPZRL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD7683BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7683BRMZRL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7683ACPZRL7 | 量产 | |
AD7683ARMZ | 量产 | |
AD7683ARMZRL7 | 量产 | |
AD7683BCPZRL7 | 量产 | |
AD7683BRMZ | 量产 | |
AD7683BRMZRL7 | 量产 | |
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD7683ACPZRL7 | 量产 | |
AD7683BCPZRL7 | 量产 | |
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7683ACPZRL7 | 量产 | |
AD7683BCPZRL7 | 量产 | |
5月 1, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
AD7683ACPZRL7 | 量产 | |
AD7683BCPZRL7 | 量产 | |
8月 25, 2009 - 09_0165 Test transfer of AD7683,AD7684, AD7685, AD7686, AD7942 and AD9833 from StatsChipPac Singapore (SCS) to Carsem Malaysia (CRS) |
||
AD7683ARMZ | 量产 | |
AD7683ARMZRL7 | 量产 | |
AD7683BRMZ | 量产 | |
AD7683BRMZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
差动放大器 1 | ||
AD8275 | 量产 | G = 0.2、电平转换、16位ADC驱动器 |
基准电压源 1 | ||
ADR430 | 量产 | 超低噪声、2.048V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
开关稳压器和控制器 1 | ||
ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
线性稳压器 2 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
运算放大器 13 | ||
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
AD8615 | 量产 | 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器 |
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
ADA4805-1 | 推荐用于新设计 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐用于新设计 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8519 | 量产 | 8 MHz轨到轨运算放大器 |
ADA4807-1 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7988-1 | 量产 | 16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC |