Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Output:
    • RF1 = -5 to +6 dBm
    • RF2 = -15 to -4 dBm
  • Four Independent VCO’s with common RF & Tuning ports
  • No External Resonator Needed
  • 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm²

Подробнее о продукте

The HMC8074LP6GE is a QUADBAND MMIC VCO that integrates the resonators, negative resistance devices, varactor diodes, and features two RF output pins. The VCO’s phase noise performance is excellent over temperature, shock, and process due to the oscillator’s monolithic structure. With a +4.75V supply, the output power is typically -5 to +6 dBm for each RF output, respectively. The voltage controlled oscillator is packaged in a leadless QFN 6x6 mm surface mount package, and requires no external matching components.

Applications

  • Test Equipment & Industrial Controls
  • VSAT Radio
  • Point to Point/Multi-Point Radio
  • Military End-Use

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

HMC8074 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Active Loop Filter Op Amps

  • 36 V, 18 MHz, Low Noise, Fast Settling Single Supply, RRO, JFET Op Amp: ADA4625-1.
  • 30 V, Low Noise, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Operational Single Amplifier: ADA4084-1.
  • High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps: AD8065.

Рекомендуемые Phase Locked Loop (PLL) and PLL with Sweeper

  • 14 GHz 16-bit Fractional-N PLL with Sweeper: HMC702.
  • 26.5 GHz, Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer: ADF41513.

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

  • 800 mA, Ultra Low Noise/High PSRR LDO: ADM7150.
  • 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator: LT3042.

Рекомендуемые Divider

  • 0.1 GHz to 24 GHz, Low Noise, Programmable Divider: HMC862A.

Рекомендуемые Supply Switch

  • 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V, 4:1 Multiplexer: ADG1604.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.