Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий шум: 9 мкВ, ср.кв.
  • Не требует внешнего конденсатора блокировки шумов
  • Стабилен при работе с керамическими входными и выходными конденсаторами 1 мкФ
  • Максимальный выходной ток: 200 мА
  • Диапазон входных напряжений: 2.2 В - 5.5 В
  • Низкий потребляемый ток
    • IGND = 10 мкА при нулевой нагрузке
    • IGND = 265 мкА при нагрузке 200 мА
  • Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
ADP151-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADP151-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/12666 DSCC

Подробнее о продукте

ADP151 – это обладающий крайне низким шумом линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO), который работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.2 В до 5.5 В и обеспечивает выходной ток до 200 мА. Малое падение напряжения (140 мВ при токе нагрузки 200 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений.

Благодаря инновационной топологии схемы ADP151 поддерживает крайне низкий шум без применения внешнего фильтрующего конденсатора, что делает его идеальным выбором для чувствительных к шуму аналоговых схем и каскадов ВЧ. Кроме того, низкий уровень шума достигается без ухудшения коэффициента ослабления пульсаций питания (PSRR) или переходного отклика на изменения входного напряжения и тока нагрузки. Благодаря малому потребляемому току (265 мкА при токе нагрузки 200 мА) ADP151 подходит для применения в портативном оборудовании с питанием от батарей.

ADP151 также содержит внутренний подтягивающий к земле резистор по входу EN.

Компонент специально спроектирован для стабильной работы с миниатюрными керамическими входными и выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ ±30% в задачах с жесткими требованиями к качеству сигналов и занимаемым габаритам.

ADP151 доступен в 16 версиях с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 1.1 В до 3.3 В.

Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонента в жестких рабочих условиях. ADP151 выпускается в миниатюрных 5-выводном корпусе TSOT, 6-выводном корпусе LFCSP и не содержащем галоидных соединений корпусе WLCSP с 4 шариковыми компонентами (шаг между контактами 0.4 мм), которые обеспечивают решение с наименьшими возможными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (15)
  • Техническое описание (3)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (2)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Описание схемы (4)
  • Технические статьи (4)
  • Описание схемы

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADP151-1.1
    ADP151-1.2
    ADP151-1.5
    ADP151-1.8
    ADP151-2.5
    ADP151-2.6
    ADP151-2.75
    ADP151-2.8
    ADP151-2.85
    ADP151-3.0
    ADP151-3.3

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Типовые проекты (5)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.