Обзор
Особенности и преимущества
- SNR = 65,8 dBFS при fIN до 250 МГц и 500 MSPS
- ENOB = 10,5 при fIN до 250 МГц и 500 MSPS (−1,0 dBFS)
- SFDR = 80 dBc при fIN до 250 МГц и 500 MSPS (−1,0 dBFS)
- Превосходная линейность
- DNL = ±0,5 МЗР тип.
- INL = ±0,6 МЗР тип.
- Встроенный буфер FIFO 16k × 12
- Варианты чтения FIFO
- 12-разрядный КМОП при 62,5 МГц
- 6-разрядный интерфейс DDR LVDS
- SPORT при 62,5 МГц
- SPI при 25 МГц
- Возможность высокоскоростной синхронизации
- Аналоговая полоса пропускания при полной мощности (FPBW) – 1 ГГц
- Встроенный входной буфер
- Встроенный источник опорного напряжения, не требующий внешней развязки
Подробнее о продукте
AD6641 – это приемник слежения за цифровыми предыскажениями в полосе 250 МГц содержащий 12-разрядный 500 MSPS АЦП, буфер FIFO 16k × 12 и многорежимный интерфейс, который позволяет пользователям извлекать хранящиеся в встроенной памяти FIFO данные через последовательный порт SPORT, интерфейс SPI, 12-разрядный КМОП или 6-разрядный LVDS порты. Приемник оптимизирован для получения превосходных динамических характеристик при низком энергопотреблении и применения в области телекоммуникаций в тракте слежения за цифровыми предыскажениями, где желательны широкие полосы. Все необходимые функции, включая выборку-хранение, источник опорного напряжения, содержатся на кристалле и обеспечивают решение для полноценного преобразования сигнала.
Встроенный буфер FIFO позволяет сохранить короткую выборку сигнала АЦП для последующего чтения с меньшей частотой опроса. Путем пересылки записанного сигнала в произвольный момент времени с намного меньшей частотой опроса, снижается необходимость в его обработке. Буфер FIFO может работать в нескольких программируемых пользователем режимах. В режиме одиночного захвата данные из АЦП захватываются по сигналам через SPI порт или внешние выводы FILL±. В режиме непрерывного захвата данные постоянно загружаются в буфер FIFO, а выводы FILL± используются для остановки этой операции.
Области применения
- Системы беспроводной и проводной широкополосной связи
- Оборудование для тестирования систем связи
- Линеаризация усилителя мощности (PA)
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (20)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD6641 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9524.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For DC-coupled inputs: ADA4927-2, ADA4938-2.
- For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202, AD8376.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD6641 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.