banner background image

システム・レベルの電源ソリューション

アナログ・デバイセズのシステム電源ソリューションは、各アプリケーションの特定のニーズに合わせて最適化された、システム・レベルの電源アーキテクチャを提供します。アナログ・デバイセズの高性能電源技術を活用することで、これらのソリューションは、基礎となる主要部品から完全にカスタマイズされた電源設計に至るまで、エンジニアに対して部品の推奨、性能予測、および拡張性の高い設計オプションを提供します。

価値と利点

  • 専門家が検証したデザイン:アナログ・デバイセズの電源設計の専門家によって構築され、実測データに基づいているため、実環境での電源設計において、実績があり信頼性の高いソリューションを保証します。
  • 保証された性能:効率、信頼性、およびシグナル・チェーンとの互換性を最適化したリファレンス・デザイン。
  • 開発の加速:実績のあるアーキテクチャと検証済みのハードウェアにより、設計サイクルを短縮し、リスクを低減します。
  • 特定アプリケーション向け電源:カスタム・トポロジにより、電気的、熱的、および統合に関する目標を正確に達成します。
carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

システム・レベルのリファレンス・デザイン

アナログ・デバイセズの電源管理の専門家が開発した、アプリケーションに最適化された電源アーキテクチャによって、こうした困難な電源関連の課題がどのように解決されたかをご覧ください。
航空宇宙および防衛

  • ADPULSERPLUSEBZ GaN PAのバイアス設定およびシーケンス制御用Pulser Plusリファレンス・デザイン
  • EVAL-AD4858 8チャンネル同時サンプリング、20ビット、1MSPSデータ・アクイジション・システムAD4858の性能評価
  • EVAL-AD4080ARDZ AD4080/AD4081/AD4084高速、高精度の20ビット/16ビット、40MSPS/20MSPS、差動SAR ADCの性能評価
  • EVAL-AD9084 AD9084 Apollo MxFEの性能評価
  • ADXBAND16EBZ 16Tx/16RxのXバンド直接サンプリング方式フェーズド・アレイ/RADAR/SATCOM開発プラットフォーム

自動車

通信

  • ADALM-PLUTO ソフトウェア無線アクティブ・ラーニング・モジュール
  • EVAL-AD5706R 内部リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC AD5706Rの評価用ボード
  • EVAL-AD9213-DUAL-EBZ 広帯域ダイレクトRFサンプリング20GSPSデジタイザ・プラットフォーム
  • ADPULSERPLUSEBZ GaN PAのバイアス設定およびシーケンス制御用Pulser Plusリファレンス・デザイン
  • EVAL-AD9084 AD9084 Apollo MxFEの性能評価
  • ADXBAND16EBZ 16Tx/16RxのXバンド直接サンプリング方式フェーズド・アレイ/RADAR/SATCOM開発プラットフォーム

Consumer

産業用オートメーション

  • AD-PS3803-RD 絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ付きPoE+
  • ADPS43748-RD 20W高効率フォトカプラ不要フライバックPSU、ソーラー・インバータ・アプリケーション用
  • AD-EthernetAPLDevice-SL 完全イーサネット-APLフィールド・デバイス・プラットフォーム

計装と測定

  • AD-PS0005-RD ベンチ・テスト用機器向け48V電源システム
  • CN0586 高精度高電圧バイポーラ・アナログ出力モジュール
  • EVAL-AD4858 8チャンネル同時サンプリング、20ビット、1MSPSデータ・アクイジション・システムAD4858の性能評価
  • EVAL-AD4080ARDZ AD4080/AD4081/AD4084高速、高精度の20ビット/16ビット、40MSPS/20MSPS、差動SAR ADCの性能評価
  • EVAL-AD9084 AD9084 Apollo MxFEの性能評価
  • ADXBAND16EBZ 16Tx/16RxのXバンド直接サンプリング方式フェーズド・アレイ/RADAR/SATCOM開発プラットフォーム
  • EVAL-AD4630-24 AD4630-24 AD4630-24 SAR ADC評価用ボード
  • EVAL-AD4692-ARDZ チャンネルごとに平均化フィルタを内蔵したEasy Drive対応マルチプレクサSAR ADC AD4692ファミリの性能評価

ヘルスケア

  • EVAL-CN-AD4134 AD4134 24ビット、4チャンネル同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーADCの性能評価
  • EVAL-AD4080ARDZ AD4080/AD4081/AD4084 高速、高精度の20ビット/16ビット、40MSPS/20MSPS、差動SAR ADCの性能評価
  • EVAL-AD4630-24 AD4630-24 AD4630-24 SAR ADC評価用ボード
  • EVAL-AD4692-ARDZ チャンネルごとに平均化フィルタを内蔵したEasy Drive対応マルチプレクサSAR ADC AD4692ファミリの性能評価

開発者向けツールとリソース

計画

システムレベルのパワー・ツリーの作成

設計

ICレベルの電源設計

シミュレーション

業界標準のシミュレーション

構成

デジタル・パワー・システム・マネージメント

測定

評価および電源特性評価

ウェブベース

ADI Power Studio™
Planner

WINDOWS

LTpowerPlanner®

ウェブベース

ADI Power Studio™
Designer

WINDOWS

LTpowerCAD®

WINDOWS + macOS

LTspice®

WINDOWS

OASIS™/SIMPLIS®

WINDOWS

LTpowerPlay®

ADI Power Studio™
Systemizer

シグナル・チェーン電源

WINDOWS

LTpowerAnalyzer™

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
トレーニングおよびサポート
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成