製品概要

機能と利点

  • AD5706Rのフル機能評価用ボード
  • 様々なリンク・オプション
  • EVAL-SDP-CK1Zボードと組み合わせてのPC制御

製品概要

このユーザ・ガイドでは、迅速なプロトタイピングと設計時間の短縮を実現する、AD5706R対応のEVAL-AD5706RARDZの動作について説明します。AD5706Rは2.9V~3.6VのAVDD電源で動作し、2.5Vの低ノイズ・リファレンスを内蔵しています。EVAL-AD5706R-ARDZを使用する際は、AD5706Rのデータシートで詳細を確認してください。

EVAL-AD5706R-ARDZは、スイッチング・レギュレータを使用して、USB-C接続の+5V電源または外部の+5V~+12V電源から3.8Vを生成する電源ソリューションを備えています。内蔵レギュレータは、IOVDD、AVDD、PVDD0/1/2/3用に電力を生成します。2.5Vリファレンスも内蔵されています。

この評価用ボードは柔軟なインターフェースを備えているため、Arduino Shieldコネクタ、SPI PMODコネクタなどの一般的なハードウェア・プラットフォームを使用して制御できます。

対象となる製品

はじめに

必要なハードウェア

  • EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボード(別売)
  • USB-Cケーブル
  • プログラム可能なベンチDC電源(1.8V~12V、1.2A定格)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
18 MB
ACE plug-in for Board.AD5706R 1.2026.330939 [10 21 26]
AD5706R 4 channel, 16 bit , current output DAC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.