AD5706R

新規設計に推奨

内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
  • 出力電流範囲をチャンネルごとにプログラム可能
    • 50mA、150mA、200mA、300mA
  • 1.65V~3.6Vの柔軟な出力電源電圧
  • 出力チャンネルごとに個別の電源
  • チャンネルあたり最大ドロップアウト電圧:0.3V
  • 内部スイッチをIOUTピンのグラウンドに接続
  • 2.5Vオンチップ電圧リファレンス
  • 50MHz SPIインターフェース
  • ロードDAC、A/Bトグル、ディザ機能
  • アナログ診断モニタリングを内蔵
  • 過熱警告アラートを内蔵
  • 36ボール、2.55mm × 2.55mm WLCSP
  • 28ピン、4mm × 4mm LFCSP
  • 動作温度:–40⁰C~+125⁰C

AD5706Rは、4チャンネル、16ビット分解能、低ノイズ、電流出力をプログラム可能なD/Aコンバータ(DAC)です。このデバイスは、フォトニクス制御や電流モード・バイアスなどのアプリケーションに最適です。

このデバイスには、2.5V電圧リファレンスに加え、ロードDAC、A/Bトグル、ディザ機能が搭載されています。内蔵のマルチプレクサにより、電源電圧と出力電圧、出力電流、内部ダイ温度を監視できます。

AD5706Rは、プログラム可能な複数の出力電流範囲(最大300mA)をサポートしています。アドレス指定可能なピンにより、最大4つのデバイスが単一のSPIバスを共有して通信できます。

各DACチャンネルは、それぞれ1.65V~3.6Vの範囲の正電源レール(PVDDx)で独立して動作し、電力効率と熱性能の両方を最適化します。このデバイスは2.9V~3.6VのAVDD電源を必要とし、−40°C~+125°Cの広い温度範囲で動作するように定格評価されています。

アプリケーション

  • フォトニクス制御
  • 光通信
  • LED ドライバ・プログラマブル電流源
  • 電流モードのバイアス供給

AD5706R
内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
AD5706R Functional Block Diagram AD5706R Pin Configuration AD5706R Pin Configuration AD5706R Chip Illustration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5706R

AD5706Rの評価用ボード

機能と利点

  • AD5706Rのフル機能評価用ボード
  • 様々なリンク・オプション
  • EVAL-SDP-CK1Zボードと組み合わせてのPC制御

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、迅速なプロトタイピングと設計時間の短縮を実現する、AD5706R対応のEVAL-AD5706RARDZの動作について説明します。AD5706Rは2.9V~3.6VのAVDD電源で動作し、2.5Vの低ノイズ・リファレンスを内蔵しています。EVAL-AD5706R-ARDZを使用する際は、AD5706Rのデータシートで詳細を確認してください。

EVAL-AD5706R-ARDZは、スイッチング・レギュレータを使用して、USB-C接続の+5V電源または外部の+5V~+12V電源から3.8Vを生成する電源ソリューションを備えています。内蔵レギュレータは、IOVDD、AVDD、PVDD0/1/2/3用に電力を生成します。2.5Vリファレンスも内蔵されています。

この評価用ボードは柔軟なインターフェースを備えているため、Arduino Shieldコネクタ、SPI PMODコネクタなどの一般的なハードウェア・プラットフォームを使用して制御できます。

EVAL-AD5706R
AD5706Rの評価用ボード
EVAL-AD5706R-ARDZ Evaluation Board Angle View EVAL-AD5706R-ARDZ Evaluation Board Top View EVAL-AD5706R-ARDZ Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

AD5706Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品