AD5705R
新規設計に推奨リファレンスおよびSPIを内蔵した4チャンネル、12ビットの電流出力DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.96
製品情報
- 4チャンネル、12/16ビットの電流出力DAC
- チャンネルごとにプログラマブルな出力電流範囲
- 50mA、150mA、200mA、300mA
- 1.65V~3.6Vの柔軟な出力電源電圧
- 出力チャンネルごとに個別の電源
- チャンネルあたりの最大ドロップアウト電圧:0.3V
- IOUTピンに接地用のスイッチが内蔵
- 2.5Vオンチップ電圧リファレンス
- 50MHzのSPIインターフェース
- ロードDAC、A/Bトグル、ディザの各機能
- アナログ診断モニタリング機能内蔵
- 過熱警告アラート内蔵
- 36ボール2.55mm × 2.55mmのWLCSP
- 28ピン4mm × 4mmのLFCSP
- 動作温度:–40⁰C~+125⁰C
AD5705R/AD5706Rは、4チャンネル、12/16ビット分解能、低ノイズ、プログラマブル電流出力のD/Aコンバータ(DAC)です。このデバイスは、フォトニクス制御や電流モード・バイアス供給などのアプリケーションに最適です。
デバイスには、2.5V電圧リファレンスの他、ロードDAC、A/Bトグル、ディザの各機能が備わっています。内蔵のマルチプレクサにより、電源電圧および出力電圧、出力電流、内部ダイ温度をモニタリングできます。
AD5705R/AD5706Rは、プログラマブルな複数の出力電流範囲(最大300mA)をサポートしています。アドレス指定可能なピンにより、最大4個のデバイスが単一のSPIバスを共用して通信できます。各DACチャンネルは、それぞれ1.65V~3.6Vの範囲の正電源レール(PVDDx)で独立して動作できるため、電力効率および熱性能の両方を最適化できます。このデバイスは2.9V~3.6VのAVDD電源を必要とし、−40°C~+125°Cの広い温度範囲で動作するように定格化されています。
アプリケーション
- フォトニクス制御
- 光通信
- LEDドライバ用プログラマブル電流源
- 電流モードのバイアス供給
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5705RBCBZ-RL7 | WLCSP | ||
| AD5705RBCPZ-RL7 | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 5
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD5705Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める