製品概要

機能と利点

  • AD4692ファミリ(マルチプレクサSAR ADC)用のフル機能評価用ボード
    • AD4691、AD4692、AD4693、AD4694の性能と機能を実証
  • AC解析用にSMAコネクタを介して2つのシングルエンド入力チャンネルを利用可能
    • オンボードDC電圧解析用の6つのチャンネル
  • USB電源ソリューション向けに設計された内蔵のリファレンス回路と電源ツリー
  • 時間領域と周波数領域でのデバイス設定とデータ分析にACEプラグインを利用可能
  • SDP-K1およびその他のArduinoフォーム・ファクタ・コントローラ・ボードと互換性あり

製品概要

EVAL-AD4692-ARDZ評価用ボードは、AD4692ファミリのA/Dコンバータ(ADC)の性能を実証するように設計されています。また、ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)で利用可能な設定オプションにもアクセスできます。AD4692ファミリは、高密度、高精度のマルチチャンネル・データ・アクイジション・ソリューション向けに最適化された、コンパクトで高精度な16ビットのEasy Drive対応逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。このドキュメントには、EVAL-AD4692-ARDZ評価用ボードをEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)コントローラ・ボードと組み合わせて使用するためのクイック・スタート・ガイドが含まれています。ボード評価用のハードウェアおよびソフトウェアの詳細なセットアップ手順については、ハードウェアのセットアップに関するセクションと、評価用ボードのソフトウェアに関するセクションを参照してください。

EVAL-AD4692-ARDZの主なコントローラ・ボードはSDP-K1 です。EVAL-AD4692-ARDZ評価用ボードは、Arduino® Uno Shieldの機械的および電気的規格に準拠しており、SDP-K1に加え、他メーカーの各種ソフトウェア開発キットとのインターフェースが可能です。

EVAL-AD4692-ARDZ評価用ソリューションには、デバイス構成とADCデータ・キャプチャ用のAD4692産業用I/O(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバと、性能評価用のAD4692 ACEプラグインGUIが含まれています。

EVAL-AD4692-ARDZは、評価用ソフトウェアで使用されるサンプリング・レートとチャンネル数を制限することで、AD4691、AD4693、AD4694の性能評価にも使用できます。詳細については、このユーザ・ガイドと併せて各製品のデータシートを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • Windows 10以降のオペレーティングシステムを搭載したPC
  • SDP-K1 コントローラ・ボードと付属のUSBケーブル
  • SMA出力ケーブル付き高精度信号発生器

必要なソフトウェア

  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェア
  • AD4692 ACEプラグイン(プラグイン・マネージャまたはACEプラグイン・データベースから取得)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
14 MB
ACE plug-in for Board.AD4692 1.2026.2621506 [9 07 26]
This plugin supports the EVAL-AD4692-ARDZ board. The AD4692 is a 16-channel, 16-bit, 1 MSPS, multiplexed input, SAR ADC with internal accumulators for each channel.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.