AD4693

新規設計に推奨

8チャンネル、Easy Drive対応マルチプレクサSAR ADC(チャンネルごとに平均化フィルタ内蔵)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Easy Drive機能により小型のシステム設計を実現
    • プリチャージ・バッファによりアナログ入力およびリファレンス回路の駆動要件を緩和
    • リファレンス・バッファ内蔵(WLCSPのみ)
  • 小型フットプリントで高性能
    • サンプリング・レート:500kSPS(AD4693)および1MSPS(AD4694)
    • INL:最大±0.85LSB
    • 16ビットのノー・ミス・コードを確保
    • 最初から精密な変換が可能
    • SINAD:93dB(代表値、fIN = 1kHz時)
    • 14.6mW(fS = 1MSPS時)、7.3mW(fS = 500kSPS時)
    • 24ピン4mm × 4mm LFCSPまたは36ボール2.96mm × 2.96mm WLCSP
  • 強化されたデジタル機能
    • チャンネルごとの平均化フィルタ
    • カスタマイズ可能なチャンネル・シーケンサ
    • インターリーブ・チャンネル・サンプリング
    • 自律モードおよびバースト・サンプリング・モード
    • 1.2Vおよび1.8Vロジックに対応した4線式SPI
  • 広い動作温度範囲:-40°C~125°C
AD4693
8チャンネル、Easy Drive対応マルチプレクサSAR ADC(チャンネルごとに平均化フィルタ内蔵)
AD4693-AD4694 Functional Block Diagram AD4693-AD4694 Pin Configuration AD4693-AD4694 Pin Configuration AD4693 Chip Illustration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX17291 新規設計に推奨 高電圧、1Aマイクロパワーブーストコンバータ、短絡保護およびTrue Shutdown内蔵
リニア・レギュレータ 1
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD4692-ARDZ

AD4692ファミリ(チャンネルごとに平均化フィルタを内蔵したEasy Drive対応マルチプレクサSAR ADC)の性能評価

機能と利点

  • AD4692ファミリ(マルチプレクサSAR ADC)用のフル機能評価用ボード
    • AD4691、AD4692、AD4693、AD4694の性能と機能を実証
  • AC解析用にSMAコネクタを介して2つのシングルエンド入力チャンネルを利用可能
    • オンボードDC電圧解析用の6つのチャンネル
  • USB電源ソリューション向けに設計された内蔵のリファレンス回路と電源ツリー
  • 時間領域と周波数領域でのデバイス設定とデータ分析にACEプラグインを利用可能
  • SDP-K1およびその他のArduinoフォーム・ファクタ・コントローラ・ボードと互換性あり

製品詳細

EVAL-AD4692-ARDZ評価用ボードは、AD4692ファミリのA/Dコンバータ(ADC)の性能を実証するように設計されています。また、ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)で利用可能な設定オプションにもアクセスできます。AD4692ファミリは、高密度、高精度のマルチチャンネル・データ・アクイジション・ソリューション向けに最適化された、コンパクトで高精度な16ビットのEasy Drive対応逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。このドキュメントには、EVAL-AD4692-ARDZ評価用ボードをEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)コントローラ・ボードと組み合わせて使用するためのクイック・スタート・ガイドが含まれています。ボード評価用のハードウェアおよびソフトウェアの詳細なセットアップ手順については、ハードウェアのセットアップに関するセクションと、評価用ボードのソフトウェアに関するセクションを参照してください。

EVAL-AD4692-ARDZの主なコントローラ・ボードはSDP-K1 です。EVAL-AD4692-ARDZ評価用ボードは、Arduino® Uno Shieldの機械的および電気的規格に準拠しており、SDP-K1に加え、他メーカーの各種ソフトウェア開発キットとのインターフェースが可能です。

EVAL-AD4692-ARDZ評価用ソリューションには、デバイス構成とADCデータ・キャプチャ用のAD4692産業用I/O(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバと、性能評価用のAD4692 ACEプラグインGUIが含まれています。

EVAL-AD4692-ARDZは、評価用ソフトウェアで使用されるサンプリング・レートとチャンネル数を制限することで、AD4691、AD4693、AD4694の性能評価にも使用できます。詳細については、このユーザ・ガイドと併せて各製品のデータシートを参照してください。

EVAL-AD4692-ARDZ
AD4692ファミリ(チャンネルごとに平均化フィルタを内蔵したEasy Drive対応マルチプレクサSAR ADC)の性能評価
EVAL-AD4692 Board Photo Angle View EVAL-AD4692 Board Photo Top View EVAL-AD4692 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

AD4693に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品