製品概要
機能と利点
- 単一電源動作(入力電源範囲:2.35V~5.5V)
- IN1/2電圧モニタ・チャンネル:0.5V~3.6875Vの監視が可能
- IN3電圧モニタ・チャンネル:0.5V~5.6Vの監視が可能
- ECCを備えたOTP制御の電圧監視
- 選択可能なOVモニタ:102.5%~110%
- 選択可能なUVモニタ:97.5%~90%
- ステップ・サイズ:0.5%
- 電圧精度:0.8%
- ASIL-D準拠(MAX20478)
- 設定可能なアクティブ・ローRESET1およびアクティブ・ローRESET2ピン
- 主要ノードのジャンパおよびテスト・ポイントによって評価を簡素化
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 車載グレードの外付け部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20479の評価用キット(EVキット)は、ウォッチドッグ内蔵2/3入力車載電圧モニタのMAX20478用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットはオートモーティブ・グレードの部品を使って作られており、ウォッチドッグや冗長電源監視を含むICの全機能をテストできます。ICの各種の機能をテストできるように、各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。
アプリケーション
- 先進運転支援システム
- 自動運転処理システム
- 電源システム監視およびマイクロコントローラ・ユニット/システム・オン・チップ監視
- リモート・センサー・モジュール
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20479EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20479 Data Sheet (Rev. 2)2025/09/08PDF289 K