製品概要
機能と利点
- DIN B互換の設計により、Ethernet-APLフィールド・ドデバイスの容易なプロトタイピングが可能
- 本質安全防爆(I.S.)、Ex ia IIC Gaに対して設計、認証済み
- Ethernet-APLへの適合性をテスト済み(IEEE 802.3cg-2019)
- FS対応(SIL-2)、ハードウェア診断とFMEDAドキュメントを提供
- 高効率のソリューションにより、フィールド・デバイスに供給可能な電力を最大化
- 充実したセキュリティ機能:ハードウェアの信頼の基点、データの機密性と完全性、安全な通信を提供する組み込みセキュリティ
- オープンソース・ソフトウェア・スタック
- PROFINET、Ethernet-IP、MQTTに対応
- このキットには、I.S.認証済みのボード2枚に、RISC-V JTAGデバッガへのアクセスを可能にするためのボードを加え、合計3枚のボードが含まれています。
- ARMおよびRISC-V用のプログラマが付属
製品概要
AD-EthernetAPLDevice-SLは、インテリジェントで安全性に優れ、かつ接続されたフィールド・デバイスのプロトタイプ開発用に設計された、完全なEthernet-APLフィールド・プラットフォームです。
このプラットフォームは本質安全防爆(Ex ia IIC Ga)の認証を取得しており、Ethernet-APLの適合性もテスト済みです。また、FS対応(SIL2)であり、統合ウィンドウ・ウォッチドッグを備えたMAX42500電圧モニタ、MAX6613温度センサー、SC3の機能安全認証を取得したADFS7124-4シグマ・デルタADC、およびサンプルのFMEDAドキュメントを備えています。
本システムには、MAX32690(FPU搭載のデュアルコアARM Cortex-M4とRISC-Vコプロセッサ)が組み込まれています。このMCUは、高性能アプリケーションの要求を満たすために、外部RAM(512Mb)およびフラッシュ(64Mb)と組み合わされています。
ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHYによって実現される10Mbpsのシングルペア・イーサネット・リンクは、リモートからのデータ・アクイジショとシステム構成をサポートします。
このプラットフォームはAPL準拠で、シングルペアPower over Ethernet(SPoE)によって給電され、9V~15Vの入力電圧範囲をサポートしています。電源およびイーサネット信号用メディア・コンバータ(10BASE-T1L ↔ 10BASE-T)として、DEMO-ADIN1100D2Zを使用することを推奨します。
本キットには、デバッグ用のRISC-V JTAGインターフェースへのアクセスを提供する、本質安全防爆ではない第3のボードが含まれています。
オープンソース・ソフトウェア・スタックと関連資料が付属しており、評価やプロトタイピングから、製品版ファームウェアとアプリケーションの開発まで、シームレスな体験を実現します。このスタックには、幅広いADC、DAC、センサー、その他の産業用コンポーネント向けのドライバとサンプル・アプリケーションが含まれており、開発期間の短縮に役立ちます。
このプラットフォームはZephyr(ボード定義を利用可能)に対応しており、Code Fusion Studioでもサポートされています。
評価やシステムのプロトタイピングを簡単に行えるよう、PROFINETスタック・ソフトウェアのサンプル・アプリケーションが提供されています(myanalog.comへの登録が必要です)。
アプリケーション
- プロセス・オートメーション
- ファクトリ・オートメーション
- フィールド機器
- モノのインターネット
関連資料
-
AD-EthernetAPLDevice-SL - Design Files2026/06/02ZIPundefined
-
AD-EthernetAPLDevice-SL User Guide2026/09/03