製品概要
機能と利点
- AD9084ダイレクト・サブ8GHzおよびXバンド・トランシーバー用のフル機能評価用ボード
- ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアまたはPythonアプリケーション(pyApp)による制御用PCソフトウェア
製品概要
ACEソフトウェアを使用すると、ユース・ケースと総称される様々な設定下でApollo MxFE™を迅速に評価できます。また、D/Aコンバータ(DAC)からのアナログ信号を処理して再生したり、A/Dコンバータ(ADC)によって変換された信号をキャプチャしたりすることもできます。信号サンプルは、データのキャプチャおよび送信ボードであるADS10-V1EBZ上にあるフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)とApollo MxFEとの間のJESD204BまたはJESD204Cリンクを介して転送されます。キャプチャされたADCサンプルは、ホストPCにダウンロードしてACEソフトウェアで表示および分析したり、サンプルのベクトル(サンプルのリストとして保存された有限長の信号)として保存して他のソフトウェアで処理したりできます。ACEソフトウェアでは、共通の信号ベクトルの生成や、カスタム・ベクトルのロードを行うこともできます。これらのベクトルは、ADS10-V1EBZにアップロードし、Apollo MxFEに送信した後、デジタル信号処理(DSP)で処理して、DACを介してスペクトラム・アナライザやその他の試験装置に再構築することもできます。
ソフトウェアの観点では、ACEソフトウェアは、ADS10-V1EBZに搭載されたMicroZedメザニン・ボード上でホストされているリモート・プロシージャ・コール(RPC)サーバーを介してADS10-V1EBZと通信します。評価用ボード上のAD9084や他のデバイスを制御するには、ACEとPyAppの両方からRPCサーバーにリクエストを送信します。サーバーは、ソフトウェア・パッケージに含まれるダイナミック・リンク・ライブラリ(DLL)のセットを使用して、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)のコンパイル済みバージョンと通信します。MicroZedは、AD9084-FMCA-EBZ評価用ボードに付属のブート可能なmicroSDカードから、Linuxディストリビューション(distro)であるUbuntuを実行します。
詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-2326: Evaluating the AD9084/AD9088 Apollo MxFE (Rev. B)2026/02/26PDF17 MB
-
6G FR3 Reference Design for Wireless Test (wiki)2024/11/25WIKI
-
EVAL-AD9084 - Design Files2026/02/26ZIP78 MB
-
Apollo MxFEの機能ハイライト:スペクトラム・スニファ2026/07/20 -
Seamless DC to 18 GHz Coverage Direct RF with Apollo2026/07/07 -
Apollo MxFE Feature Spotlight: Spectrum Sniffer2026/04/07 -
Getting Started with ADI Apollo MxFE™ AD90842026/04/07 -
ADI Apollo MxFE™ AD9084 Standalone API2026/04/07 -
Apolloミックスド・シグナル・フロントエンド機能スポットライト:動的再構成2026/03/12 -
Apollo MxFE™: Wideband Spectrum Analyzer Solution for 6G2026/02/26 -
Apollo MxFE Feature Spotlight: Dynamic Reconfiguration2026/02/26 -
Apollo MxFE™ Feature Spotlight : Fast Frequency Hopping2026/02/26 -
Apollo MxFE™ ADC and DAC Sweep Demonstration2026/02/26 -
Unboxing and Setting Up the AD9084 Apollo MxFE™ Evaluation Board2026/02/26 -
Apollo MxFE™ 0.5 to 55 GHz Ecosystem2026/02/26