製品概要

機能と利点

  • ポータブル電源とバッテリ管理のための完全統合型シングルボード・ソリューション
  • USB-C Power Delivery(PD)入力による柔軟かつ先進的な電力供給
  • 最適化された充電管理機能を備えたシングル・セル(1S)リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
  • バッテリの安全性と信頼性を高める高度な残量計測、保護、認証機能
  • 多様なシステム負荷に対応する、複数の構成可能な出力レール(最大5系統)
  • 昇降圧および多相降圧レギュレーションによる高効率な電力変換
  • 電源喪失時やバッテリ交換時の動作維持を可能にするスーパーキャパシタ・ベースのバックアップ電源
  • 内蔵の電力経路管理機能によるシームレスな電源スイッチング
  • マルチ電圧システムとの互換性を実現するロジック・レベル変換サポート
  • スペースに制約のあるポータブル・デバイス向けのコンパクトかつスケーラブルな設計
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCとの容易な通信を実現

製品概要

ADPS40099-RDは、ポータブル・アプリケーションに適した、完全統合型バッテリ管理システムのリファレンス・デザインです。アナログ・デバイセズのパワー・ポートフォリオに含まれる最新の部品を活用し、ハンドヘルド・デバイスやポータブル・デバイス向けの包括的な電源ソリューションを実現しています。

このソリューションには、柔軟な入力オプションを実現するMAX77958 USB-C電力供給コントローラと、単一セル・リチウムイオン・バッテリからの充電を管理するMAX77786 1Sバッテリ・チャージャの組み合わせが採用されています。MAX17300は、高度な残量計測機能、バッテリ保護機能、および認証機能を備えているため、安全で信頼性の高い動作を確保できます。

多様な電力要件に対応するため、この設計にはMAX77857昇降圧レギュレータとMAX77542多相降圧コンバータが組み込まれており、最大5系統の出力を個別に設定できます。また、電源経路制御用にMAX14727が統合されています。バックアップ電源としてMAX38889も採用されており、スーパーキャパシタ技術を利用して電源喪失時やバッテリ交換時にもシステムの動作を維持できます。更に、MAX14611ロジック・レベル変換器により、異なる電圧レベルで動作するコンポーネント間のシームレスな通信も可能になっています。

このコンパクトな統合型のシングルボード実装は、堅牢で省スペースかつ拡張性に優れたバッテリ管理ソリューションを実現できるため、現代のポータブル電子機器に最適です。