製品概要
機能と利点
- 48V電源システム用に用いることでこの48V電源が高い電力密度を提供できるように設計。
- 通電中のバックプレーンに対する基板の安全な挿抜を可能にする、ホット・スワップ・アプリケーション用集積化ソリューション。
- わずかな外部部品しか使用しないマイクロ・モジュールを用いるため、設計が容易。
- FPGAやマイクロコントローラに適した大電力低電圧駆動。
製品概要
The AD-PS0005-RDリファレンス・デザインは、複数の出力およびホット・スワップ可能な機能を備えており、信頼性および柔軟性に優れているため、48Vシステムに対し包括的な電源ソリューションを提供できます。
このシステム・ボードに備わっている主要コンポーネントは以下のとおりです。LTC4286:正の大電力ホット・スワップ・コントローラ、LTM4660:12Vを出力する60V/300Wハイブリッド降圧µModule®バス・コンバータ、LTM4681:高度なデジタル・パワー・マネージメント・システムを備えたクワッドµModuleレギュレータ、LTM4655:汎用電力変換向け、40V、デュアル4A降圧、または50W反転µModuleレギュレータ。
アプリケーション
- 48Vベンチ試験装置
- 48Vシステム・データ・センター
- マイクロコントローラおよびFPGA
関連資料
-
AD-PS0005-RD - Design Files2026/02/03ZIP8 MB
-
AD-PS0005-RD User Guide (Wiki)2026/02/03WIKI
-
Why Power Architecture Makes or Breaks Precision Instruments2026/09/01 ブログ