透析ソリューション
アナログ・デバイセズ(ADI)のソリューションを活用することで、高精度な圧力および導電率の検知、高精度な流体管理、リアルタイム制御、患者との堅牢な絶縁、効率的なモーターおよびポンプ制御を備えた透析装置の設計が可能になります。これにより、血液透析、携帯型、在宅用といったあらゆるプラットフォームにおいて、治療の精度、システムの稼働率、および患者ケアの向上を実現します。
価値と利点
- 正確な流体検出:高精度な圧力/流量測定ICにより、透析投与量の厳密な制御を実現
- 認定済みの絶縁安全性:堅牢な絶縁ソリューションにより、患者保護および漏洩に関する厳しい要件を満たします。
- スマートなポンプ制御:統合型モーター/駆動ICにより、高精度かつ効率的な流体供給とシステムの信頼性を実現
- 拡張性の高いプラットフォーム:コンソール型からポータブル型まで、血液透析/腹膜透析システムを網羅する包括的な製品ポートフォリオ
アナログ・デバイセズのTrinamic™技術が高集積のモーション・コントロールによって腎臓医療をどのように変革しているかをご覧ください。
アナログ・デバイセズの圧力、流量、温度、および超音波ToF(time-of-flight)センシング・ソリューションが、安全かつ効果的な透析治療に不可欠な測定精度をどのように実現しているかをご覧ください。
アナログ・デバイセズの生体電位、光学、および温度測定用ICが、透析中の継続的な患者モニタリングを可能にし、安全性と臨床的知見の向上にどのように貢献するかをご覧ください。
注目製品
MAX22216
高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモーター・ドライバ
TMC5262
65V/4ARMS+の全機能内蔵型スマート・ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ
TMC6460
全機能内蔵ベクトル制御(FOC)ブラシレスDCドライバ
MAX40109
圧力センサー・アプリケーション用の高精度シグナル・コンディショニングAFE
ADXL366
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
MAX30210
±0.1°C精度、超小型、低消費電力のI2Cデジタル温度センサー
MAX86181
ダイナミック電圧スケーリング機能を備えた、光分光法のための高SN比クワッド・チャンネルAFE
MAX35103
省電力時間-デジタルコンバータ、AFE、RTC、およびフラッシュ内蔵
AD5940
高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
MAX32665
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ、Bluetooth 5対応、ウェアラブル用
MAX78000
人工知能マイクロコントローラ、超低電力畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ内蔵
DS28E83
DeepCover耐放射線1-Wireセキュア認証用IC
DS28E16
1-WireセキュアSHA-3認証用IC
ADuM341E
5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
評価用ボード
MAX22216EVKIT
クワッド・スマート・シリアル制御ドライバの評価用ボード
MAX40109EVSYS
MAX40109評価用システム
EVAL-ADXL366
ADXL366(超低消費電力の±2g/±4g/±8gデジタル加速度センサー・ブレークアウト・ボード)の性能評価
MAX30210EVKIT
MAX30210評価用キット
MAX35103EVKIT
MAX35103の評価キット
TMC5262-EVKIT
65V/4ARMS+の完全統合型スマート・ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ
TMC5240-EVAL
Evaluation Board for TMC5240
ソフトウェア
開発者ツールおよびリソース
開発者ツールおよびリソース
Signal Chain Designer
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}