製品概要
機能と利点
- 2組の5ピン・ヘッダを備え、プロトタイピング・ボードまたはPCBに簡単に取り付け
- 小型サイズおよびボードの剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL366Zは、超低消費電力の3軸デジタル出力微小電気機械システム(MEMS)加速度センサーであるADXL366の性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価用ボードです。評価用ボードには2つの5ピン・ヘッダ(未実装)が付属しており、ADXL366のすべての通信ピンと割込みピンにアクセスできます。EVAL-ADXL366Zには、中央に取付け穴があるアルミニウム・ブロックのEVAL-XLMOUNT1 と互換性がある4つの取付け穴のセットも付属しています。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 外部ホスト・プロセッサ