ADXL366

新規設計に推奨

マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源出力電圧範囲
    • 1.1V~3.6V、シングルセル・バッテリ動作が可能
    • 内部電源レギュレーションによる高PSRR
  • 超低消費電力:
    • 100Hz ODR(50Hz帯域幅)、2.0V電源で0.96μA
    • ウェークアップ・モードの消費電流191nA
    • スタンバイ・モードの消費電流47nA
  • 高感度:0.25mg/LSB
  • システム・レベルの節電を実現する組込み機能
    • わずか120nAの追加電流でステップ・カウンタが動作
    • わずか35nAの追加電流でシングル・タップとダブル・タップを検出
    • モーション起動のための調整可能な閾値スリープ・モードとウェークアップ・モード
    • 自律的割込み処理
    • 内蔵の512サンプル多段FIFOがホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
    • アウェーク状態出力によってモーション起動スイッチを作動可能
  • 超低ノイズ・モード、2g範囲、100Hz ODRで130μg/√Hzのノイズ密度
  • 外部トリガによる加速度サンプルの同期
  • オンチップ温度センサー
  • 2極アンチエイリアス・フィルタ内蔵
  • SPI(4線式)およびI2Cデジタル・インターフェース
  • 小型・薄型の2.2mm × 2.3mm × 0.87mm12端子LGAパッケージ
ADXL366
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
ADXL366 Functional Block Diagram ADXL366 Pin Configuration ADXL366 Chip Illustration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
ADP195 製造中 ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADXL366

ADXL366(超低消費電力の±2g/±4g/±8gデジタル加速度センサー・ブレークアウト・ボード)の性能評価

機能と利点

  • 2組の5ピン・ヘッダを備え、プロトタイピング・ボードまたはPCBに簡単に取り付け
  • 小型サイズおよびボードの剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化

製品詳細

EVAL-ADXL366Zは、超低消費電力の3軸デジタル出力微小電気機械システム(MEMS)加速度センサーであるADXL366の性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価用ボードです。評価用ボードには2つの5ピン・ヘッダ(未実装)が付属しており、ADXL366のすべての通信ピンと割込みピンにアクセスできます。EVAL-ADXL366Zには、中央に取付け穴があるアルミニウム・ブロックのEVAL-XLMOUNT1 と互換性がある4つの取付け穴のセットも付属しています。

EVAL-ADXL366
ADXL366(超低消費電力の±2g/±4g/±8gデジタル加速度センサー・ブレークアウト・ボード)の性能評価
EVAL-ADXL366 Board Photo Angle View EVAL-ADXL366 Board Photo Top View EVAL-ADXL366 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品