製品概要

機能と利点

  • Bluetooth SMAコネクタ(ヒンジ付き2.4GHzホイップ・アンテナ付属)
  • CAN Bus 2.0用3ピン端子ブロック
  • 選択可能なオンボード高精度電圧リファレンス
  • オンボードHyperRAM
  • ライン入力およびライン出力の3.5mmジャックを備えたステレオ・オーディオ・コーデック
  • 128 x 128(1.45インチ)カラーTFTディスプレイ
  • MAX32690へのUSB 2.0 Micro-Bインターフェース
  • USB 2.0 Micro-BからシリアルUART
  • いずれかのUSBポートから基板の電源を供給
  • I2Cポートでオプションのプルアップ抵抗を有効にするためのジャンパ
  • すべてのGPIO信号に0.1インチのヘッダーを介してアクセス可能
  • 0.1インチのヘッダーを介してアクセスできる3つのアナログ入力(フィルタリング・オプション付き)
  • SWD 10ピン・ヘッダー
  • オンボード3.3V、1.8V、1.1V LDOレギュレータ
  • ジャンパを介してすべてのICレールの電力を個別に測定
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタン・スイッチ

製品概要

MAX32690評価用キット(EVキット)は、先進のシステム・オン・チップ(SoC)であるMAX32690マイクロコントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。Arm® Cortex®-M4F CPUを搭載し、複雑な関数やアルゴリズムを効率よく計算することができるほか、ウェアラブル/ヒアラブル・フィットネス・デバイス、ポータブル/ウェアラブル・ワイヤレス医療機器、工業用センサー/ネットワーク、モノのインターネット(IoT)、資産管理を意図して設計された最新世代のBluetooth® 5 Low Energy(Bluetooth LE)無線を搭載しています。

ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

CodeFusion Studio Icon
各種の賞を獲得したCodeFusion Studio(CFS)は、AI対応組込みシステムの開発を加速する組込みソフトウェア開発プラットフォームです。

ハードウェア (27)