RF & マイクロ波

アナログ・デバイセズのRFおよびマイクロ波製品は、システム設計の豊富な専門知識と相まって、業界で最も幅広い機能を提供します。アナログ・デバイセズは、RF、マイクロ波、ミリ波を含む完全なシグナル・チェーン機能でお客様の設計をサポートします。DCから100GHzを超えるアプリケーションに対応する包括的なアンテナ~ビットのポートフォリオを含む
Viewing:

サブカテゴリ

PLLシンセサイザ
アナログ・デバイセズの業界をリードするフェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ・ファミリは、高性能、低ジッタのクロックの生成および分配デバイスを幅広く取り揃えています。広範で増え続けるフェーズ・
RF ADCs
無線周波数アナログ・デジタル・コンバータ(RF ADC)は、一般的に高周波のアナログ信号であるRF信号をデジタル・フォーマットに変換するために設計された特殊なタイプのADCです。これは、レーダー、電子
RF DAC & DDS
無線周波数デジタル・アナログ・コンバータ(RF DAC)およびDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)は、中間アナログ変調段を必要とすることなく、デジタル信号を無線周波数で直接アナログ信号に変換す
RFアッテネータ
アナログ・デバイセズのRFアッテネータは、幅広いアーキテクチャと外形サイズで提供されているため、設計者はシステム要件に最適な製品を柔軟に選択できます。これらの製品は、指定された周波数範囲において、最も
RFアナログ・レシーバ & トランスミッタ
アナログ・デバイセズのアナログRFレシーバとトランスミッタのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、
RFアンプ
アナログ・デバイセズのRFアンプは、業界トップレベルのアンプとRF ICの専門知識を駆使して設計されており、お客様の次の設計の課題に応えます。アナログ・デバイセズのRFアンプは、低ノイズ・アンプ(LN
RFスイッチ
アナログ・デバイセズは、計測、通信、軍事、航空宇宙アプリケーションに最適な高性能RFスイッチを幅広く提供しています。GaAsおよびシリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造されるRFスイッ
RFパワー・ディテクタ
アナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタは、ログ・アンプ、TruPwr™ RMS検出器、ピーク/エンベロープ検出器、および連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA
RFミキサー
アナログ・デバイセズは、広帯域RFミキサー、マイクロ波ミキサー、ミリ波ミキサーを業界で最も幅広く取り揃えています。革新的な新しい高周波設計とプロセス技術を活用することで、アナログ・デバイセズはディスク
V/Fコンバータ
アナログ・デバイセズは、計測、産業、およびオートメーション市場用に、最も広範なV/Fコンバータ(VFC)製品群を提供しています。これらのコンバータは、A/Dコンバータ、長時間積分、線形周波数変復調、F
ソフトウェア無線
アナログ・デバイセズのRadioVerse®ファミリは、データ・コンバータ、RF/マイクロ波部品、パワー・マネージメント、高度なソフトウェア・ツールを集積することで、高性
チューナブル・フィルタ
アナログ・デバイセズのチューナブル・フィルタ・ファミリには、プログラマブルVGA、ローパス高調波、バンド・パス、バンド・リジェクタのポートフォリオがあり、幅広いアプリケーションに対応しています。アナロ
ビームフォーマ & ベクトル変調器
アナログ・デバイセズのビームフォーマとベクトル変調器は、最適なスケーラビリティとアンテナ・アレイの簡素化のために、最高レベルの集積度でクラス最高の性能を提供します。アナログ・デバイセズのビームフォーマ
ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)
アナログ・デバイセズのミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®)製品は、RFアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、RFデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、オンチップ・デジタ
位相シフタ
アナログ・デバイセズのアナログおよびデジタル位相シフタは、RF、マイクロ波、またはミリ波信号の位相を変化させ、振幅は変化させません。これらのシフタは、フェーズド・アレイ・アンテナ、振幅/位相変調、信号
周波数分周器 & 乗算器
アナログ・デバイセズの分周器と周波数乗算器は、高性能、超低位相ノイズ、高速周波数ロック時間オプションを提供し、最新システムの要求に応えます。これらのデバイスを使用することで、高周波かつ低位相ノイズのア
発振器
アナログ・デバイセズは、優れた位相ノイズ性能、広帯域オプション、複数の出力選択肢を備えた電圧制御発振器(VCO)から、ピン設定、抵抗接続、シリアル・インターフェース(SPIまたはI2C)を介して周波数
変調器 & 復調器
アナログ・デバイセズは、ゼロIF(ZIF)設計に適した、優れたダイナミック・レンジを持つ広帯域および狭帯域の変調器および復調器を提供しています。アナログ・デバイセズの変調器および復調器は、ポイント・ツ

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

リターン・ロスに基づいた送信電力の計算

反射電力と送信電力をリターン・ロスに基づいて計算します。

ISM-RF水晶計算ツール

ISM-RFベースバンド計算ツールは、さまざまなISM(産業、科学、医療用)レシーバーのサレン・キー型データ・フィルタとデータ・スライサを選択および設定するためのツールです。

等価並列インピーダンスの計算

単にSパラメータを極座標形式で入力するだけで、差動1ポート・デバイスの等価並列インピーダンス(R//)と等価並列容量(C//)を計算できます。

電力変換表(RF電力変換)

50Ω RFシステムにおいてdBm、mwを電圧に、またはその逆に変換します。

ワイヤレス・カスケード利得およびノイズ指数

ワイヤレス・システムのカスケード・ノイズ指数の計算。

ISM-RFベースバンド計算ツール

ISM-RF水晶計算ツール・ワークブックは、さまざまなISM(産業、科学、医療用)無線機の基準発振器を適切に選択および設定するためのツールです。

EM Plugs

RF ICの動作を基板、レイアウト、遷移全体にわたってキャプチャする、EMベースのRFデジタル・ツイン。

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

RFインピーダンス・マッチング・ツール

特定の複合負荷にラインをマッチングさせるためのネットワークを計算します。

ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証

ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolbox™ハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。
campaign-image
campaign-image

ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証

ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolbox™ハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。