電力計測IC

アナログ・デバイセズのADE電力計測ICは、次世代スマートメーター・アーキテクチャに関する課題を解決します。また、電力量(kWh)、皮相電力量(kVA)、無効電力量(kVAR)、RMS値、電力特性の計測に最適で、単相/多相電力量計、工業用計測器、電力量監視などのアプリケーションにおいて、高い精度を発揮します。アナログ・デバイセズのADE電力計測ICは、A/Dコンバータと固定機能のデジタル・シグナル・プロセッサを組み合わせることにより、重要な計測を行う一方で、比類のない機能と使いやすさを実現します。
製品セレクション・テーブル

mSure: メーターの状態を監視し、収益を保護する新しいソリューション

ADE9153B

mSure® 診断技術は、電気メーターの精度と故障を運用に支障なくリアルタイムに直接監視します。mSure に対応したメーターとクラウド解析を組み合わせることで、電力会社はメーターの全寿命にわたりその精度、異常、先進的な改ざん検出結果に関するリアルタイムのデータと実用的な情報を入手することができます。

ADE9153B の概要

アナログ・デバイセズは、大手電力会社やメーターのメーカーと連携して、次世代の電気メーターの実現、メーターの状態を管理し、収益を保護するクラウド解析サービスの統合化に取り組んでいます。詳細については、以下のリンクをクリックし、フォームに必要事項をご記入ください。

お問い合わせ  ※すべての項目は英語でご入力ください

Brochure

カタログ(英語):
データに基づく決定のためのリアルタイムのメーターの状態監視とインテリジェンス

アナログ・デバイセズの mSure メーター内蔵診断と、メーター状態および収益保護モジュールによるエッジtoクラウドのメーター解析サービスの概要を紹介します。

カタログPDFをダウンロード

ホワイトペーパー(英語):
Realizing the Full Potential of Your AMI Deployment with Meter Diagnostic Data

診断に対応したメーターとエッジ to クラウドの解析サービスを使用してメーターの状態を監視することにより、スマートメーターの ROI を最大限に高める方法について説明します。

PDFをダウンロード


Webcast:
Taking Control of Smart Meters with Diagnostic Data

メーター全体の状態をリアルタイムで確認することで、メーター交換とメンテナンスの計画をたて、正確性を確認し、メンテナンスをスケジュールし、そして確信を持って改ざんを発見することができます。

ウェブキャスト

電気メーターの状態監視、改ざんを検出する高度な機能も実現

アナログ・デバイセズの診断技術「mSure」についての1.5分程度の概要ビデオで、この診断技術を使用したユーティリティの、メーターの精度、障害および高度な改ざん検出に関する利点をご覧ください。

ビデオ