アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。

ADPA1112

新規設計に推奨

1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 周波数範囲:1GHz~22GHz
  • 50Ωに整合した入出力
  • パワー・ゲイン:8GHz~16GHzで14dB(代表値)
  • POUT:8GHz~16GHzで42dBm(代表値)
  • PAE:8GHz~16GHzで25%(代表値)
  • S21:8GHz~16GHzで20.5dB(代表値)
  • OIP3:8GHz~16GHzで44dBm(代表値)
  • RFパワー・ディテクタ内蔵
  • VDD:28V
  • IDQ:600mA
ADPA1112
1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADPA1112 Functional Block Diagram ADPA1112  Circuit Diagram ADPA1112 Pin Configuration ADPA1112CHIPS  Functional Block Diagram ADPA1112CHIPS Pin Configuration ADPA1112CHIPS Circuit Diagram ADPA1112 Chip Illustration
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
MOSFET & ゲート・ドライバ 1
LTC7000A 新規設計に推奨 保護機能付き150V高速ハイサイドNMOS静的スイッチ・ドライバ
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高効率65V/100mA同期降圧
リニア・レギュレータ 2
MAX17651 製造中 4V~60V、100mA、超低自己消費電流、リニアレギュレータ
LT3093 新規設計に推奨 -20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADPA1112

ADPA1112(1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ)の性能評価

機能と利点

  • ヒート・スプレッダ付き2層Rogers 4350B評価用ボード
  • エンド・ランチ2.92mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス

製品詳細

ADPA1112-EVALZは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)で構成されています。ヒート・スプレッダはADPA1112 の熱を効率的に放散すると共に、PCBを機械的に支持します。ヒート・スプレッダには取り付け穴があるので、より大型のヒート・シンクに取り付けて、より優れた温度管理を実現できます。RFINポートとRFOUTポートには2.92mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADPA1112-EVALZには、ADPA1112の動作温度の全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。

RF伝送ラインは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・リードはグラウンド・プレーンに直接接続されます。パッケージ・フランジは、0~80 × 3/16インチのステンレス鋼製ソケット・ヘッド・ネジ4本を使用してヒート・スプレッダに機械的に接続されます。フランジの底部からヒート・スプレッダまでの適切な電気伝導と熱伝導を確保するために、両者の間にインジウムの座金が配置されています。

ユーザ・ガイドの図5に示す電源デカップリング・コンデンサの構成は、このデバイスの特性評価に使用したものです。ADPA1112-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPA1112のデータシートも参照してください。

eval board
EVAL-LT4200

100AでのLT4200(12V、ホット・スワップEヒューズ)の性能評価

機能と利点

  • Complete Bias Control and Sequencing Solution for Pulsed GaN Radar Power Amplifiers
  • Pin Compatible with ADI's existing Pulser Board and with ADI's GaN Power Amplifier Evaluation Boards
  • Operation in Drain Pulsed Mode or Gate Pulsed Mode
  • Optional Crowbar Circuit for Fast Turn Off in Drain Pulsed Mode
  • Single 24 V to 50 V Power Supply with on-board Negative Gate Voltage Generation.
  • Drain Current Monitoring Circuit

製品詳細

EVAL-LT4200-AZ回路ボードでは、100Aアプリケーションで2つの並列LT4200(50Aホット・スワップEヒューズ)を評価できます。LT4200は、ホット・プラグ時の突入電流を制御して、バックプレーン電源をグリッチやスパークから保護します。出力が過負荷になると、LT4200は内部パワーMOSFETとバックプレーン電源を保護するために、一定の遅延後にオフになります。EVAL-LT4200-AZには、低電圧および過電圧保護と出力パワー・グッドのための抵抗分圧器が内蔵されています。電流、パワー・グッド、障害ステータス、入出力電圧を監視するためにタレットを備えています。いくつかのテスト・ポイントでは、他の回路ノードをプローブできます。この回路ボードの設計ファイルは、アナログ・デバイセズのWebサイトから入手できます。

EVAL-ADPA1112
ADPA1112(1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ)の性能評価
EVAL-ADPA1112 Board Photo Angle View EVAL-ADPA1112 Board Photo Top View EVAL-ADPA1112 Board Photo Bottom View
EVAL-LT4200
100AでのLT4200(12V、ホット・スワップEヒューズ)の性能評価
LT4200 Evaluation Board Photo Angle LT4200 Evaluation Board Photo Top LT4200 Evaluation Board Photo Bottom

最新のディスカッション

ADPA1112に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品