LTC7000A
新規設計に推奨保護機能付き150V高速ハイサイドNMOS静的スイッチ・ドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
製品情報
- 広い動作VIN:3.5V~135V(絶対最大定格150V)
- 伝搬遅延35nsの高速なターンオン/ターンオフ時間を実現する1Ωのプルダウンと2.2Ωのプルアップ
- 100%のデューティ・サイクルを提供する内部チャージ・ポンプ
- 短絡保護
- 調整可能な電流トリップ閾値(LTC7000A)
- 電流モニタ出力(LTC7000A)
- 自動再起動タイマー
- オープンドレイン故障フラグ
- 調整可能なターンオン・スルー・レート
- 3.5V~15Vのゲート・ドライバ電源
- 調整可能なVIN低電圧および過電圧ロックアウト(LTC7000A)
- 調整可能なドライバ電源VCC定電圧ロックアウト
- 低シャットダウン電流:1μA
- CMOS互換入力
- 熱特性が改善された高電圧対応16ピンMSOPパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LTC7000A/LTC7000A-1は、最大135Vの入力電圧で動作する、高速ハイ・サイドNチャンネルMOSFETゲート・ドライバです。外付けNチャンネルMOSFETスイッチを完全にエンハンスする内部チャージ・ポンプが搭載されており、スイッチを無期限にオンの状態にできます。
強力なドライバにより、非常に短い遷移時間で大きいゲート容量を簡単に駆動できるため、高速なターンオン/ターンオフ時間が必要な静的スイッチ・アプリケーションにも高周波数スイッチング・アプリケーションにも適しています。
スイッチ電流がプリセット値を超えたことを内蔵コンパレータが検知すると、故障フラグがアサートされ、外付けのタイミング・コンデンサによって設定された時間の経過後にスイッチはオフになります。クールダウン期間の後、LTC7000A/LTC7000A-1は自動的に再試行を行います。
LTC7000A/LTC7000A-1は、熱強化型の16ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 静的スイッチ・ドライバ
- 負荷および電源スイッチ・ドライバ
- エレクトロニック・バルブ・ドライバ
- 高周波数ハイ・サイド・ゲート・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC7000ARMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE-1#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7000ARMSE-1#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7000
- LTC7000-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。