I/Oエクスパンダ
アナログ・デバイセズの入出力(I/O)エクスパンダは、I2C、SPI、SMBus、RS-232、USBなどの一般的なシリアル通信プロトコルのプロトコル変換とポート拡張を提供します。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダは、周辺機器を接続するための漸次的なポート拡張により、マイクロプロセッサやマイクロコントローラの機能を向上させます。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダの多くは、セグメントまた
Go to Product Selection Table
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADP5586
製造中
キーパッド・デコーダとI/O(入 / 出力)ポート・エクスパンダー
MAX7365
製造中
1MHz、I²Cインタフェース8 x 7キースイッチコントローラ、GPIOポート内蔵
MAX7370
製造中
8 x 8キースイッチコントローラおよびLEDドライバ/GPIO、I²CインタフェースおよびハイレベルESD保護内蔵
ADP5585
製造中
キーパッド・デコーダとI/O(入/出力)エキスパンダー
ADP5589
製造中
キーパッド・デコーダ、I/Oエクスパンダー
ADP5587
製造中
モバイルI/OエクスパンダおよびQWERTYキーパッド・コントローラ
MAX7360
製造中
ESD保護内蔵、I²Cインタフェース、キースイッチコントローラおよびLEDドライバ/GPIO
ADP5588
製造中
モバイルI/OエクスパンダおよびQWERTYキーパッド・コントローラ
MAX7323
製造中
4つのプッシュプル出力および4つのオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7359
製造中
2線式インタフェース、低EMIキースイッチコントローラ/GPO
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}