絶縁型インターフェース
アナログ・デバイセズの絶縁インターフェース製品は、高性能絶縁と堅牢な通信プロトコルを組み合わせ、過酷な産業、自動車、エネルギー、医療環境において安全、高速、高信頼性のデータ伝送を実現します。アナログ・デバイセズの通信製品ポートフォリオには、RS-232、RS-485、USB、CAN、I2C、SPI、そして業界をリードする高速ギガビットLVDSへの対応が含まれています。アナログ
Go to Product Selection Table
Viewing:
サブカテゴリ
絶縁型CAN
アナログ・デバイセズの絶縁型コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル、およびCANバスの物理配線間の差動物理層インターフェースを提供します。
アナログ・デバイセズのポートフォリオには、iCoupler®とisoPower®絶縁が統合されたトランシーバがあり、完全に絶縁された既製のCAN PHYを提供します。
絶縁型I2C
アナログ・デバイセズの絶縁型I2Cアイソレータは、アナログ・デバイセズのiCoupler®チップ・スケール・トランス技術に基づく完
全なI2C絶縁ソリューションを提供します。iCouplerは、競合ソリューションと比較して機能、性能、サイズ、消費電力で優位性を持つ磁気絶縁技術です。iCouplerチャンネルを半導体回路に統合することにより、アナログ・デバイセズの技術は、小型形状で完全な絶縁I2Cインターフェースを実現します。アナログ・デバイセズのI2Cアイソレータは、スイッチング、ネットワーキング、PoE(Power over Ethernet)などのアプリケーションに対応しています。
絶縁型LVDS
アナログ・デバイセズの絶縁型低電圧差動信号(LVDS)ソリューションは、高速デジタル通信とガルバニック絶縁を組み合わせ、アナログ・デバイセズの実績あるiCoupler&re
g;技術を使用して、電圧領域をまたいだ堅牢で低ノイズ、高スループットのデータ伝送を提供します。アナログ・デバイセズのドロップインLVDSアイソレータは、ポイント・ツー・ポイントおよびマルチドロップ・アプリケーション用の堅牢なギガスピード差動信号を提供し、複雑で高価なファイバーの実装、標準的なデジタル・アイソレータやフォトカプラを介したデシリアライズ・リンク、トランスや高電圧コンデンサを使用した設計負荷の高い特注ソリューションに取って代わることができます。
絶縁型RS-485 & RS-232
RS-232は、TIA/EIA-232-Fで定義されたシリアル通信規格で、終端されていないシンプルな多芯ケーブルでデータを伝送します。アナログ・デバイセズは、ロジック・レベル・インターフェースとライン
・トランシーバを絶縁することにより、グランド・ループを除去する絶縁型RS-232トランシーバを提供しています。これらの絶縁型トランシーバは、電圧スパイクやコモンモード過渡現象から保護されるため、データは無傷のまま維持されます。DC/DC電源コンバータ内蔵のオプションもあります。RS-485はTIA-485-A/EIA-485-A規格で定義されたマルチポイント通信ネットワークです。アナログ・デバイセズの絶縁型RS-485/RS-422トランシーバは、産業用フィールドバス、Modbus、PROFIBUS®、プロセス制御ネットワーク(PLC)、ビル・オートメーション、モータ制御サーボ・ドライブ、エンコーダ・アプリケーションをサポートします。半二重モデルまたは全二重モデルを接続し、拡張温度、超低スキュー、強化ドライブ強度、完全フェイルセーフおよびホットスワップ対応、低電圧ロジック・インターフェース、内蔵終端、IECサージ、EFT、ESD、過電圧障害に対する広範なEMC保護などのオプションがあります。
絶縁型SPI
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、マイクロコントローラとセンサー、ADC、DAC、シフト・レジスタ、SRAMなどの周辺機器間で最も広く使用されているインターフェースの1つです。アナ
ログ・デバイセズの専用SPIデジタル・アイソレータは、設計が簡単な小さな実装面積のソリューションで、この同期、全二重のコントローラ・ターゲット・ベースのインターフェースをサポートし、過酷な産業環境および計装環境で動作するデータ・アクイジション・システムにデータの完全性を提供します。
絶縁型USB
USBアイソレータは、PCなどのホストとその周辺機器間の通信インターフェースを保護します。アナログ・デバイセズは、iCoupler®デジタル絶縁技術を活
用し、設計時間、スペース、システム・コストを削減できるDC/DCコンバータ内蔵/非内蔵の高速USB対応製品を幅広く提供しています。ホスト、ハブ、バス・スプリッタ、周辺機器のいずれにも、これらのトランスペアレントUSBデジタル・アイソレータは簡単に使用できます。
カテゴリー内の製品
ADM2895E
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADuM1254
新規設計に推奨
アイドルバス・ホット・スワップと低VOLを備えた双方向I2Cアイソレータ
ADuM1255
新規設計に推奨
単方向SCL、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えたI2Cアイソレータ
ADBMS6821
新規設計に推奨
シングル/デュアルisoSPIトランシーバー
ADuM1253
新規設計に推奨
単方向SCL、拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力I2Cアイソレータ
ADuM1252
新規設計に推奨
拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力、双方向I2Cアイソレータ
ADN4622
新規設計に推奨
実効値5.7kV/1.5kV、クワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(2リバース・チャンネル)
ADN4621
新規設計に推奨
実効値7.5kV/3.75kV、デュアル・チャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(1リバース・チャンネル)
ADN4620
新規設計に推奨
実効値3.75kVのデュアルLVDS 2Gbpsアイソレータ(0リバース・チャンネル)
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}